Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

XUZC31 |
Schneider-Electric
XUZC31 bild- scope
XUZC31
Tillbehör för givare - reflektor - Ø 31 mm
Viktigt meddelandeViktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummerE-nummer: 
3848892
EAN-kodEAN-kod: 
3389110620825
IDAG
DEC 22, 2024
Slutförsäljningsdatum
AUG 01, 2023
Produktdata
Produktområde Telemecanique Photoelectric sensors XU
Tillbehör / separat kategori Sensor/givar tillbehör
Tillbehör / separat typ Reflex
Tillbehör / separat destination Standard reflex fotocell givare
Typ reflektor Rund
Försäljning per odelbar kvantitet 1
Teknisk data
Tillbehör dimensioner Ø 31 mm
Produktens vikt 0,005 kg
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 1,900 cm
Förpackning 1 bredd 5,300 cm
Förpackning 1 djup 10,700 cm
Förpackning 1 vikt 6,000 g
Förpackningstyp 2 S01
Antal i Förpackning 2 100
Förpackning 2 höjd 15 cm
Förpackning 2 bredd 15 cm
Förpackning 2 djup 40 cm
Förpackning 2 vikt 868,000 g
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Nej
SCIP-nummer A4a99834-894c-443e-8b39-8254c563dc26
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Återtagande No
Logistik information
Ursprungsland FR
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor