Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

XUZC50 |
Schneider-Electric
 
XUZC50 bild- scope
XUZC50
Tillbehör för givare - reflektor - 50 x 50 mm
Viktigt meddelandeViktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummerE-nummer: 
3848897
EAN-kodEAN-kod: 
3389110619997
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Telemecanique Photoelectric sensors XU
Tillbehör / separat kategori Sensor/givar tillbehör
Tillbehör / separat typ Reflex
Tillbehör / separat destination Standard reflex fotocell givare
Typ reflektor Fyrkant
Försäljning per odelbar kvantitet 1
Teknisk data
Tillbehör dimensioner 50 x 50 mm
Produktens vikt 0,02 kg
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 1,4 cm
Förpackning 1 bredd 8,8 cm
Förpackning 1 djup 7,6 cm
Förpackning 1 vikt 20,0 g
Förpackningstyp 2 S02
Antal i Förpackning 2 100
Förpackning 2 höjd 15 cm
Förpackning 2 bredd 30 cm
Förpackning 2 djup 40 cm
Förpackning 2 vikt 2,046 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Nej
SCIP-nummer A4a99834-894c-443e-8b39-8254c563dc26
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Återtagande No
Logistik information
Ursprungsland DE
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor