Schneider-Electric
 
XUZC50CR bild- scope
XUZC50CR
Tillbehör för givare - reflektor står emot kemiska ämnen - 50x50mm
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3847494
EAN-kod EAN-kod: 
3389119068901
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Telemecanique Photoelectric sensors XU
Tillbehör / separat kategori Reflektor för standard avkänningsavstånd
Tillbehör / separat typ Reflex
Tillbehör / separat destination Standard reflex fotocell givare
Typ reflektor Fyrkant
Försäljning per odelbar kvantitet 1
Teknisk data
Tillbehör dimensioner 50 x 50 mm
Tjocklek 5 mm
Bredd 50 mm
Längd 50 mm
Produktens vikt 0,2 kg
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 0,8 cm
Förpackning 1 bredd 9,0 cm
Förpackning 1 djup 10,0 cm
Förpackning 1 vikt 18,0 g
Hållbarhetsinformation
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Logistik information
Ursprungsland FR
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor