Schneider-Electric
XUZCB0501HP bild- scope
XUZCB0501HP
Reflektor 50x50mm för laserfotocell
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3850414
EAN-kod EAN-kod: 
3389119077606
IDAG
NOV 21, 2024
Slutförsäljningsdatum
AUG 01, 2023
Produktdata
Produktområde Telemecanique Photoelectric sensors XU
Tillbehör / separat kategori Sensor/givar tillbehör
Tillbehör / separat typ Reflex
Tillbehör / separat destination Standard reflex fotocell givare
Typ reflektor Fyrkant
Försäljning per odelbar kvantitet 1
Teknisk data
Tillbehör dimensioner 50 x 50 mm
Bredd 50 mm
Längd 50 mm
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 0,100 cm
Förpackning 1 bredd 5,000 cm
Förpackning 1 djup 5,000 cm
Förpackning 1 vikt 2,000 g
Förpackningstyp 2 S01
Antal i Förpackning 2 100
Förpackning 2 höjd 15 cm
Förpackning 2 bredd 15 cm
Förpackning 2 djup 40 cm
Förpackning 2 vikt 451,000 g
Hållbarhetsinformation
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Logistik information
Ursprungsland DE
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor