Schneider-Electric
XUZE08 bild- scope
XUZE08
fuse cartridge 5 x 20 - fast blow 0.8 A - med indication
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3847492
EAN-kod EAN-kod: 
3389110621198
IDAG
NOV 21, 2024
Slutförsäljningsdatum
AUG 01, 2023
Produktdata
Produktområde Telemecanique Photoelectric sensors XU
Tillbehör / separat kategori Säkringar
Tillbehör / separat typ Snabbsäkring
Tillbehör / separat beteckning Rörsäkring
Tillbehör / separat destination Oskyddad 2-tråds AC/DC givare
Försäljning per odelbar kvantitet 10
Teknisk data
Produktkompatibilitet XT
XS
[In] märkström 0,8 A
Säkringsstorlek 5 x 20 mm
Säkringskurva Snabb
Lokal indikering Utan
Produktens vikt 0,001 kg
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Hållbarhetsinformation
EU:s RoHS-direktiv Ej tillämpligt, utanför EU RoHS juridiska omfattning
Logistik information
Ursprungsland FR
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months