|
|
|
XUZK2003
Tillbehör för givare - 3D fixing kit - montagehållare - XUK
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Telemecanique Photoelectric sensors XU
|
Tillbehör / separat kategori
|
Montage- och montagetillbehör
|
Tillbehör / separat typ
|
Fästkonsoll
|
Tillbehör / separat destination
|
Kompakt 50 x 50 mm givare
|
Teknisk data
Produktkompatibilitet
|
XUK
XUZC50
|
Skyddande hölje
|
Utan
|
Produktens vikt
|
0,17 kg
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
3,0 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
7,5 cm
|
Förpackning 1 djup
|
4,5 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
180,0 g
|
Förpackningstyp 2
|
S01
|
Antal i Förpackning 2
|
16
|
Förpackning 2 höjd
|
15 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
15 cm
|
Förpackning 2 djup
|
40 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
3,093 kg
|
Förpackningstyp 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
512
|
Förpackning 3 höjd
|
75 cm
|
Förpackning 3 bredd
|
40 cm
|
Förpackning 3 djup
|
80 cm
|
Förpackning 3 vikt
|
117,16 kg
|
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer
|
A4a99834-894c-443e-8b39-8254c563dc26
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
Logistik information
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|
|