Schneider-Electric
XUZMSV05 bild- scope
XUZMSV05
Tillbehör för givare - XUM - vertikal slits - Sn=1.2 m
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3849125
EAN-kod EAN-kod: 
3389119035224
IDAG
NOV 23, 2024
Slutförsäljningsdatum
AUG 01, 2023
Produktdata
Produktområde Telemecanique Photoelectric sensors XU
Tillbehör / separat kategori Sensor/givar tillbehör
Tillbehör / separat typ Membram
Typ av produkt eller komponent Diaphragm
Monteringsläge Vertikal
Tillbehör / separat destination Miniatyr givare enkel ljusstråle
Försäljning per odelbar kvantitet 2
Teknisk data
[Sn] nominellt avkänningsavstånd 1,2 m
Tillbehör dimensioner 0.5 x 6.4 mm
Produktens vikt 0,002 kg
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Hållbarhetsinformation
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Logistik information
Ursprungsland JP
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months