Schneider-Electric
XUZMSV15 bild- scope
XUZMSV15
Tillbehör för givare - XUM - vertikal slits - Sn=4 m
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3849127
EAN-kod EAN-kod: 
3389119035248
IDAG
NOV 23, 2024
Slutförsäljningsdatum
AUG 01, 2023
Produktdata
Produktområde Telemecanique Photoelectric sensors XU
Tillbehör / separat kategori Sensor/givar tillbehör
Tillbehör / separat typ Membram
Typ av produkt eller komponent Diaphragm
Monteringsläge Vertikal
Tillbehör / separat destination Miniatyr givare enkel ljusstråle
Försäljning per odelbar kvantitet 2
Teknisk data
[Sn] nominellt avkänningsavstånd 4 m
Tillbehör dimensioner 1.5 x 6.4 mm
Produktens vikt 0,002 kg
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 1,0 cm
Förpackning 1 bredd 2,0 cm
Förpackning 1 djup 3,5 cm
Förpackning 1 vikt 2,0 g
Förpackningstyp 2 S01
Antal i Förpackning 2 100
Förpackning 2 höjd 15,0 cm
Förpackning 2 bredd 15,0 cm
Förpackning 2 djup 40,0 cm
Förpackning 2 vikt 425,0 g
Hållbarhetsinformation
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Logistik information
Ursprungsland JP
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months