Schneider-Electric
XX218A3PHM12 bild- scope
XX218A3PHM12
Ultraljudsgivare tömfunkt 2 niv PNP NO
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3850478
EAN-kod EAN-kod: 
3389119029865
IDAG
NOV 24, 2024
Slutförsäljningsdatum
AUG 01, 2023
Produktdata
Produktområde Telemecanique Ultrasonic sensors XX
Typ av sensor Ultraljudsgivare
Serienamn Applikation
Sensornamn XX2
Sensordesign Cylindrisk diam 22 mm med krage
Avkänningssystem Direktavkännande
[Sn] nominellt avkänningsavstånd 0,5 m Justerbar med yttre teach knapp
Material Plast
Typ av utsignal Diskret
Digital utgångsfunktion 1 NO
Inkopplinssätt 3-tråds
Digital utgångstyp PNP
[Us] driftspänning 12...24 V DC med polaritetsskydd
Elektrisk anslutning Hankontaktdon M12 4 stift
Specifik produktanvändning För övervakning av 2 tömnings nivåer
[Sd] avkänningsområde 0,051…0,508 m
Ljusvinkel 6 °
IP-kapslingsklass IP67 conforming to IEC 60529
Teknisk data
Kapslingsmaterial Valox
Frontmaterial Epoxy
Gängtyp M18 x 1
Gränser matningsspänning 10…28 V DC
[Sa] garanterat funktionsavstånd 0,051…0,508 m (undervisningsläge)
Maximal differential travel 2,5 mm
Blind zon 0…51 mm
Sändningsfrekvens 300 kHz
Repeternoggrannhet 1,27 %
Avvikande vinkel från 90° av avkänt objekt −7…7 °
Minimal storlek på detekterat objekt Cylinderdiameter 2,5 mm vid 0,15 m
Status lysdiod Setting-up assistance: 1 LED (tvåfärgad)
Matning till: 1 LED (grön)
Utgångs status: 1 LED (gul)
Strömförbrukning 40 mA
Maximal brytström 100 mA med överbelastning och kortslutningsskydd
Maximalt spänningsfall 1 V
Maximal fördröjning first up 100 ms
Maximal svarstid 15 ms
Maximal fördröjning återhämtning 1000 ms
Märkning CE
Längd på gänga 43 mm
Höjd 18 mm
Bredd 18 mm
Djup 79 mm
Produktens vikt 0,033 kg
Miljö
Standarder IEC 60947-5-2
Produktcertifieringar cCSAus
UL
Omgivningstemeperatur vid drift −20…65 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…80 °C
Vibrationsbeständighet +/-1 mm (f = 10…55 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
Chocktålighet 30 gn i alla 3 axlarna för 11 ms överensstämmer med IEC 60068-2-27
Motstånd mot elektrostatisk urladdning 8 kV nivå 4 överensstämmer med IEC 61000-4-2
Motstånd mot elektromagnetiska fält 10 V/m nivå 3 överensstämmer med IEC 61000-4-3
Motstånd mot snabba transienter 1 kV nivå 3 överensstämmer med IEC 61000-4-4
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 4,000 cm
Förpackning 1 bredd 8,500 cm
Förpackning 1 djup 8,400 cm
Förpackning 1 vikt 45,000 g
Förpackningstyp 2 S01
Antal i Förpackning 2 15
Förpackning 2 höjd 15 cm
Förpackning 2 bredd 15 cm
Förpackning 2 djup 40 cm
Förpackning 2 vikt 991,000 g
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer Be956ff2-2b7b-4008-9fb3-5e08396c2d87
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Logistik information
Ursprungsland US
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor