Schneider-Electric
 
XX512A2NAM8 bild- scope
XX512A2NAM8
Ultraljuds givare cylindrisk M12 - Sn=0.1 m - sl - M8 connector
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3850009
EAN-kod EAN-kod: 
3389110704037
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Telemecanique Ultrasonic sensors XX
Typ av sensor Ultraljudsgivare
Serienamn Allmänt ändamål
Sensornamn XX5
Sensordesign Cylindrisk diam 22 mm med krage
Avkänningssystem Direktavkännande
[Sn] nominellt avkänningsavstånd 0,1 m fast
Material Plast
Typ av utsignal Diskret
Digital utgångsfunktion 1 NO
Inkopplinssätt 3-tråds
Digital utgångstyp NPN
[Us] driftspänning 12...24 V DC med polaritetsskydd
Elektrisk anslutning Hankontaktdon M8 3 stift
[Sd] avkänningsområde 0,0064…0,102 m
Ljusvinkel 10 °
IP-kapslingsklass IP67 conforming to IEC 60529
Teknisk data
Kapslingsmaterial ULTEM
Frontmaterial Epoxy
Gängtyp M12 x 1
Gränser matningsspänning 10…28 V DC
[Sa] garanterat funktionsavstånd 0,0064…0,102 m
Maximal differential travel 0,7 mm
Blind zon 0…6,4 mm
Sändningsfrekvens 500 kHz
Repeternoggrannhet 0,7 %
Avvikande vinkel från 90° av avkänt objekt −10…10 °
Minimal storlek på detekterat objekt Cylinderdiameter 2,5 mm
Plattjärn 1 mm bred
Status lysdiod Matning till: 1 LED (grön)
Utgångs status: 1 LED (gul)
Strömförbrukning 25 mA
Maximal brytström 100 mA med överbelastning och kortslutningsskydd
Maximalt spänningsfall 1 V
Switch frekvens <= 125 Hz
Maximal fördröjning first up 20 ms
Maximal svarstid 3 ms
Maximal fördröjning återhämtning 3 ms
Märkning CE
Längd på gänga 38 mm
Höjd 12 mm
Bredd 12 mm
Djup 50 mm
Produktens vikt 0,011 kg
Miljö
Standarder IEC 60947-5-2
Produktcertifieringar UL
Omgivningstemeperatur vid drift −20…65 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…80 °C
Vibrationsbeständighet +/-1 mm (f = 10…55 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
Chocktålighet 30 gn i alla 3 axlarna för 11 ms överensstämmer med IEC 60068-2-27
Motstånd mot elektrostatisk urladdning 8 kV nivå 4 överensstämmer med IEC 61000-4-2
Motstånd mot elektromagnetiska fält 10 V/m nivå 3 överensstämmer med IEC 61000-4-3
Motstånd mot snabba transienter 1 kV nivå 3 överensstämmer med IEC 61000-4-4
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 3,6 cm
Förpackning 1 bredd 3,6 cm
Förpackning 1 djup 9,5 cm
Förpackning 1 vikt 23,0 g
Förpackningstyp 2 S01
Antal i Förpackning 2 30
Förpackning 2 höjd 15,0 cm
Förpackning 2 bredd 15,0 cm
Förpackning 2 djup 40,0 cm
Förpackning 2 vikt 915,0 g
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer Be956ff2-2b7b-4008-9fb3-5e08396c2d87
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Logistik information
Ursprungsland US
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months