|
XX518A1KAM12
Ultraljuds givare cylindrisk M18 - Sn=0.15 m - 2sl - M12 kontaktdon
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Telemecanique Ultrasonic sensors XX
|
Typ av sensor
|
Ultraljudsgivare
|
Serienamn
|
Allmänt ändamål
|
Sensornamn
|
XX5
|
Sensordesign
|
Cylindrisk diam 22 mm med krage
|
Avkänningssystem
|
Direktavkännande
|
[Sn] nominellt avkänningsavstånd
|
0,15 m fast
|
Material
|
Plast
|
Typ av utsignal
|
Diskret
|
Digital utgångsfunktion
|
2 slutande
|
Inkopplinssätt
|
4-tråds
|
Digital utgångstyp
|
PNP och NPN
|
[Us] driftspänning
|
12...24 V DC med polaritetsskydd
|
Elektrisk anslutning
|
Hankontaktdon M12 4 stift
|
[Sd] avkänningsområde
|
0,025…0,152 m
|
Ljusvinkel
|
8 °
|
IP-kapslingsklass
|
IP67 conforming to IEC 60529
|
Teknisk data
Kapslingsmaterial
|
ULTEM
|
Frontmaterial
|
Silikon
|
Gängtyp
|
M18 x 1
|
Gränser matningsspänning
|
10…28 V DC
|
[Sa] garanterat funktionsavstånd
|
0,025…0,152 m
|
Maximal differential travel
|
0,35 mm
|
Blind zon
|
0…19 mm
|
Sändningsfrekvens
|
500 kHz
|
Repeternoggrannhet
|
0,7 %
|
Avvikande vinkel från 90° av avkänt objekt
|
−10…10 °
|
Minimal storlek på detekterat objekt
|
Cylinderdiameter 1,6 mm
|
Strömförbrukning
|
60 mA
|
Maximal brytström
|
100 mA med överbelastning och kortslutningsskydd
|
Maximalt spänningsfall
|
1 V
|
Switch frekvens
|
<= 80 Hz
|
Maximal fördröjning first up
|
350 ms
|
Maximal svarstid
|
3 ms
|
Maximal fördröjning återhämtning
|
3 ms
|
Märkning
|
CE
|
Längd på gänga
|
51 mm
|
Höjd
|
18 mm
|
Bredd
|
18 mm
|
Djup
|
65 mm
|
Produktens vikt
|
0,033 kg
|
Miljö
Standarder
|
IEC 60947-5-2
|
Produktcertifieringar
|
cULus
|
Omgivningstemeperatur vid drift
|
0…50 °C
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−40…80 °C
|
Vibrationsbeständighet
|
+/-1 mm (f = 10…55 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
|
Chocktålighet
|
30 gn i alla 3 axlarna för 11 ms överensstämmer med IEC 60068-2-27
|
Motstånd mot elektrostatisk urladdning
|
8 kV nivå 4 överensstämmer med IEC 61000-4-2
|
Motstånd mot elektromagnetiska fält
|
10 V/m nivå 3 överensstämmer med IEC 61000-4-3
|
Motstånd mot snabba transienter
|
1 kV nivå 3 överensstämmer med IEC 61000-4-4
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
4,0 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
8,5 cm
|
Förpackning 1 djup
|
8,6 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
53,0 g
|
Förpackningstyp 2
|
S02
|
Antal i Förpackning 2
|
30
|
Förpackning 2 höjd
|
15,0 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
30,0 cm
|
Förpackning 2 djup
|
40,0 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
2,005 kg
|
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast
|
Nej
|
Förpackning med återvunnen kartong
|
Nej
|
SCIP-nummer
|
F2255f72-ce5a-4c6c-8803-496b0105ea5f
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
Återtagande
|
No
|
Logistik information
Kontraktsgaranti
|