|
XX518A3NAM12
Ultraljuds givare cylindrisk M18 - Sn=0.5 m - sl - M12 kontaktdon
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Telemecanique Ultrasonic sensors XX
|
Typ av sensor
|
Ultraljudsgivare
|
Serienamn
|
Allmänt ändamål
|
Sensornamn
|
XX5
|
Sensordesign
|
Cylindrisk diam 22 mm med krage
|
Avkänningssystem
|
Direktavkännande
|
[Sn] nominellt avkänningsavstånd
|
0,5 m Justerbar med yttre teach knapp
|
Material
|
Plast
|
Typ av utsignal
|
Diskret
|
Digital utgångsfunktion
|
1 NO
|
Inkopplinssätt
|
3-tråds
|
Digital utgångstyp
|
NPN
|
[Us] driftspänning
|
12...24 V DC med polaritetsskydd
|
Elektrisk anslutning
|
Hankontaktdon M12 4 stift
|
[Sd] avkänningsområde
|
0,051…0,508 m
|
Ljusvinkel
|
6 °
|
IP-kapslingsklass
|
IP67 conforming to IEC 60529
|
Teknisk data
Kapslingsmaterial
|
Valox
|
Frontmaterial
|
Epoxy
|
Gängtyp
|
M18 x 1
|
Gränser matningsspänning
|
10…28 V DC
|
[Sa] garanterat funktionsavstånd
|
0,051…0,508 m (undervisningsläge)
|
Maximal differential travel
|
2,5 mm
|
Blind zon
|
0…51 mm
|
Sändningsfrekvens
|
300 kHz
|
Repeternoggrannhet
|
1,27 %
|
Avvikande vinkel från 90° av avkänt objekt
|
−7…7 °
|
Minimal storlek på detekterat objekt
|
Cylinderdiameter 2,5 mm vid 0,15 m
|
Status lysdiod
|
Matning till: 1 LED (grön)
Utgångs status: 1 LED (gul)
|
Strömförbrukning
|
40 mA
|
Maximal brytström
|
100 mA med överbelastning och kortslutningsskydd
|
Maximalt spänningsfall
|
1 V
|
Switch frekvens
|
<= 40 Hz
|
Maximal fördröjning first up
|
100 ms
|
Maximal svarstid
|
10 ms
|
Maximal fördröjning återhämtning
|
10 ms
|
Märkning
|
CE
|
Längd på gänga
|
43 mm
|
Höjd
|
18 mm
|
Bredd
|
18 mm
|
Djup
|
79 mm
|
Produktens vikt
|
0,033 kg
|
Miljö
Standarder
|
IEC 60947-5-2
|
Produktcertifieringar
|
UL
cCSAus
|
Omgivningstemeperatur vid drift
|
−20…65 °C
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−40…80 °C
|
Vibrationsbeständighet
|
+/-1 mm (f = 10…55 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
|
Chocktålighet
|
30 gn i alla 3 axlarna för 11 ms överensstämmer med IEC 60068-2-27
|
Motstånd mot elektrostatisk urladdning
|
8 kV nivå 4 överensstämmer med IEC 61000-4-2
|
Motstånd mot elektromagnetiska fält
|
10 V/m nivå 3 överensstämmer med IEC 61000-4-3
|
Motstånd mot snabba transienter
|
1 kV nivå 3 överensstämmer med IEC 61000-4-4
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
9,5 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
7,1 cm
|
Förpackning 1 djup
|
3,6 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
50,0 g
|
Förpackningstyp 2
|
S01
|
Antal i Förpackning 2
|
15
|
Förpackning 2 höjd
|
15,0 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
15,0 cm
|
Förpackning 2 djup
|
40,0 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
850,0 g
|
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast
|
Nej
|
Förpackning med återvunnen kartong
|
Nej
|
SCIP-nummer
|
Be956ff2-2b7b-4008-9fb3-5e08396c2d87
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
Återtagande
|
No
|
Logistik information
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|