Schneider-Electric
XX630A1PCM12 bild- scope
XX630A1PCM12
Ultraljuds givare cylindrisk M30 - Sn=1 m - br + sl - M12 kontaktdon
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3849629
EAN-kod EAN-kod: 
3389110704082
IDAG
DEC 04, 2024
Slutförsäljningsdatum
AUG 01, 2023
Produktdata
Produktområde Telemecanique Ultrasonic sensors XX
Typ av sensor Ultraljudsgivare
Serienamn Allmänt ändamål
Sensornamn XX6
Sensordesign Cylindrisk M30
Avkänningssystem Direktavkännande
[Sn] nominellt avkänningsavstånd 1 m Justerbar med teach tryckknapp
Material Plast
Typ av utsignal Diskret
Digital utgångsfunktion 1 NC + 1 NO
Inkopplinssätt 4-tråds
Digital utgångstyp PNP
[Us] driftspänning 12...24 V DC med polaritetsskydd
Elektrisk anslutning Hankontaktdon M12 4 stift
[Sd] avkänningsområde 0,051…0,991 m
Ljusvinkel 10 °
IP-kapslingsklass IP67 conforming to IEC 60529
Teknisk data
Kapslingsmaterial ULTEM
Frontmaterial Silikon
Gängtyp M30 x 1.5
Gränser matningsspänning 10…28 V DC
Tillgänglig funktion Utan synkroniseringsläge
[Sa] garanterat funktionsavstånd 0,051…0,991 m (undervisningsläge)
Maximal differential travel 2,5 mm
Blind zon 0…51 mm
Sändningsfrekvens 200 kHz
Repeternoggrannhet 0,9 %
Avvikande vinkel från 90° av avkänt objekt −7…7 °
Minimal storlek på detekterat objekt Cylinderdiameter 1,6 mm vid 0,635 m
Status lysdiod Setting-up assistance: 1 LED (grön/röd (blinkande))
Strömförbrukning 50 mA
Maximal brytström 100 mA med överbelastning och kortslutningsskydd
Maximalt spänningsfall 1 V
Switch frekvens <= 10 Hz
Maximal fördröjning first up 720 ms
Maximal svarstid 20 ms
Maximal fördröjning återhämtning 20 ms
Märkning CE
Längd på gänga 45 mm
Höjd 35 mm
Bredd 35 mm
Djup 85 mm
Produktens vikt 0,091 kg
Miljö
Standarder IEC 60947-5-2
Produktcertifieringar cCSAus
UL
Omgivningstemeperatur vid drift 0…60 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…80 °C
Vibrationsbeständighet +/-1 mm (f = 10…55 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
Chocktålighet 30 gn i alla 3 axlarna för 11 ms överensstämmer med IEC 60068-2-27
Motstånd mot elektrostatisk urladdning 8 kV nivå 4 överensstämmer med IEC 61000-4-2
Motstånd mot elektromagnetiska fält 10 V/m nivå 3 överensstämmer med IEC 61000-4-3
Motstånd mot snabba transienter 1 kV nivå 3 överensstämmer med IEC 61000-4-4
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 4,32 cm
Förpackning 1 bredd 9,65 cm
Förpackning 1 djup 13,21 cm
Förpackning 1 vikt 0,12 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer Be956ff2-2b7b-4008-9fb3-5e08396c2d87
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Logistik information
Ursprungsland US
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor