Schneider-Electric
 
XX7K1A2PAM12 bild- scope
XX7K1A2PAM12
Ultraljudsgivare 5...250mm PNP NO M12
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3849632
EAN-kod EAN-kod: 
3389110704181
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Telemecanique Ultrasonic sensors XX
Typ av sensor Ultraljudsgivare
Serienamn Allmänt ändamål
Sensornamn XX7
Sensordesign Plan form 74 x 30 x 16
Avkänningssystem Direktavkännande
[Sn] nominellt avkänningsavstånd 0,25 m fast
Material Plast
Typ av utsignal Diskret
Digital utgångsfunktion 1 NO
Inkopplinssätt 3-tråds
Digital utgångstyp PNP
[Us] driftspänning 12...24 V DC med polaritetsskydd
Elektrisk anslutning Hankontaktdon M12 4 stift
[Sd] avkänningsområde 0,051…0,254 m
Ljusvinkel 14 °
IP-kapslingsklass IP67 conforming to IEC 60529
Teknisk data
Kapslingsmaterial ULTEM
Frontmaterial Silikon
Gränser matningsspänning 10…28 V DC
[Sa] garanterat funktionsavstånd 0,051…0,254 m
Maximal differential travel 0,35 mm
Blind zon 0…51 mm
Sändningsfrekvens 500 kHz
Repeternoggrannhet 0,7 %
Minimal storlek på detekterat objekt Cylinderdiameter 1,6 mm
Status lysdiod Matning till: 1 LED (grön)
Utgångs status: 1 LED (gul)
Strömförbrukning 60 mA
Maximal brytström 100 mA
Maximalt spänningsfall 1 V
Switch frekvens <= 80 Hz
Maximal fördröjning first up 350 ms
Maximal svarstid 5 ms
Maximal fördröjning återhämtning 5 ms
Märkning CE
Höjd 30 mm
Bredd 17 mm
Djup 85 mm
Produktens vikt 0,05 kg
Miljö
Standarder IEC 60947-5-2
Produktcertifieringar UL
Omgivningstemeperatur vid drift 0…50 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…80 °C
Vibrationsbeständighet +/-1 mm (f = 10…55 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
Chocktålighet 30 gn i alla 3 axlarna för 11 ms överensstämmer med IEC 60068-2-27
Motstånd mot elektrostatisk urladdning 8 kV nivå 4 överensstämmer med IEC 61000-4-2
Motstånd mot elektromagnetiska fält 10 V/m nivå 3 överensstämmer med IEC 61000-4-3
Motstånd mot snabba transienter 1 kV nivå 3 överensstämmer med IEC 61000-4-4
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 4,06 cm
Förpackning 1 bredd 8,64 cm
Förpackning 1 djup 8,89 cm
Förpackning 1 vikt 700 g
Förpackningstyp 2 S01
Antal i Förpackning 2 15
Förpackning 2 höjd 15 cm
Förpackning 2 bredd 15 cm
Förpackning 2 djup 40 cm
Förpackning 2 vikt 1,218 kg
Förpackningstyp 3 S02
Number of Units in Package 3 30
Förpackning 3 höjd 15 cm
Förpackning 3 bredd 30 cm
Förpackning 3 djup 40 cm
Förpackning 3 vikt 2,255 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer Be956ff2-2b7b-4008-9fb3-5e08396c2d87
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Logistik information
Ursprungsland US
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months