Schneider-Electric
XX918A3F1M12 bild- scope
XX918A3F1M12
Ultraljuds givare cylindrisk M18 - Sn=0.5 m - 0..10 V - M12 kontaktdon
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3847490
EAN-kod EAN-kod: 
3389119029834
IDAG
NOV 22, 2024
Slutförsäljningsdatum
AUG 01, 2023
Produktdata
Produktområde Telemecanique Ultrasonic sensors XX
Typ av sensor Ultraljudsgivare
Serienamn Allmänt ändamål
Sensornamn XX9
Sensordesign Cylindrisk diam 22 mm med krage
Avkänningssystem Direktavkännande
[Sn] nominellt avkänningsavstånd 0,5 m Justerbar med yttre teach knapp
Material Plast
Typ av utsignal Analog
Inkopplinssätt 4-tråds
Analog utgångsfunktion 0...10 V
[Us] driftspänning 12...24 V DC med polaritetsskydd
Elektrisk anslutning Hankontaktdon M12 4 stift
[Sd] avkänningsområde 0,051…0,508 m
Ljusvinkel 6 °
IP-kapslingsklass IP67 conforming to IEC 60529
Teknisk data
Kapslingsmaterial Valox
Frontmaterial Epoxy
Gängtyp M18 x 1
Gränser matningsspänning 10…28 V DC
[Sa] garanterat funktionsavstånd 0,051…0,508 m (undervisningsläge)
Blind zon 0…51 mm
Sändningsfrekvens 300 kHz
Repeternoggrannhet 1,27 %
Avvikande vinkel från 90° av avkänt objekt −7…7 °
Minimal storlek på detekterat objekt Cylinderdiameter 1,6 mm
Status lysdiod Setting-up assistance: 1 LED (tvåfärgad)
Matning till: 1 LED (grön)
Utgångs status: 1 LED (gul)
Strömförbrukning 40 mA
Maximal switchande kapacitet >= 1 kOhm överbelastning och kortslutningsskydd
Maximalt spänningsfall 1 V
Ställ in Slope val med undervisningsknapp
Maximal fördröjning first up 100 ms
Maximal svarstid 25 ms
Maximal fördröjning återhämtning 25 ms
Märkning CE
Längd på gänga 43 mm
Höjd 18 mm
Bredd 18 mm
Djup 79 mm
Produktens vikt 0,033 kg
Miljö
Standarder IEC 60947-5-2
Produktcertifieringar UL
cCSAus
Omgivningstemeperatur vid drift −20…65 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…80 °C
Vibrationsbeständighet +/-1 mm (f = 10…55 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
Chocktålighet 30 gn i alla 3 axlarna för 11 ms överensstämmer med IEC 60068-2-27
Motstånd mot elektrostatisk urladdning 8 kV nivå 4 överensstämmer med IEC 61000-4-2
Motstånd mot elektromagnetiska fält 10 V/m nivå 3 överensstämmer med IEC 61000-4-3
Motstånd mot snabba transienter 1 kV nivå 3 överensstämmer med IEC 61000-4-4
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 4,0 cm
Förpackning 1 bredd 8,5 cm
Förpackning 1 djup 8,5 cm
Förpackning 1 vikt 48,0 g
Förpackningstyp 2 S01
Antal i Förpackning 2 15
Förpackning 2 höjd 15,0 cm
Förpackning 2 bredd 15,0 cm
Förpackning 2 djup 40,0 cm
Förpackning 2 vikt 5,643 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer Be956ff2-2b7b-4008-9fb3-5e08396c2d87
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Logistik information
Ursprungsland US
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor