|
XX930A3A2M12
Ultraljuds givare cylindrisk M30 - Sn=8 m - M12 kontaktdon
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Telemecanique Ultrasonic sensors XX
|
Typ av sensor
|
Ultraljudsgivare
|
Serienamn
|
Allmänt ändamål
|
Sensornamn
|
XX9
|
Sensordesign
|
Cylindrisk M30
|
Avkänningssystem
|
Direktavkännande
|
[Sn] nominellt avkänningsavstånd
|
8 m Justerbar med teach tryckknapp
|
Material
|
Plast
|
Typ av utsignal
|
Analog
|
Inkopplinssätt
|
4-tråds
|
Analog utgångsfunktion
|
4...20 mA
|
[Us] driftspänning
|
15...24 V DC med polaritetsskydd
|
Elektrisk anslutning
|
Hankontaktdon M12 4 stift
|
[Sd] avkänningsområde
|
0,3…8 m
|
Ljusvinkel
|
16 °
|
IP-kapslingsklass
|
IP67 conforming to IEC 60529
|
Teknisk data
Kapslingsmaterial
|
ULTEM
|
Frontmaterial
|
Epoxy
|
Gängtyp
|
M30 x 1.5
|
Gränser matningsspänning
|
14…28 V DC
|
Tillgänglig funktion
|
Utan synkroniseringsläge
|
[Sa] garanterat funktionsavstånd
|
0,3…8 m (undervisningsläge)
|
Blind zon
|
0…300 mm
|
Sändningsfrekvens
|
75 kHz
|
Repeternoggrannhet
|
2,54 %
|
Avvikande vinkel från 90° av avkänt objekt
|
−5…5 °
|
Minimal storlek på detekterat objekt
|
Cylinderdiameter 50,68 mm vid 4,732 m
|
Status lysdiod
|
Setting-up assistance: 1 LED (tvåfärgad)
Matning till: 1 LED (grön)
Utgångs status: 1 LED (gul)
|
Strömförbrukning
|
60 mA
|
Maximal switchande kapacitet
|
10...500 Ohm överbelastning och kortslutningsskydd
|
Ställ in
|
Slope val med undervisningsknapp
|
Maximal fördröjning first up
|
1200 ms
|
Maximal svarstid
|
250 ms
|
Maximal fördröjning återhämtning
|
250 ms
|
Märkning
|
CE
|
Längd på gänga
|
64,3 mm
|
Höjd
|
44 mm
|
Bredd
|
44 mm
|
Djup
|
118 mm
|
Produktens vikt
|
0,115 kg
|
Miljö
Standarder
|
IEC 60947-5-2
|
Produktcertifieringar
|
UL
cCSAus
|
Omgivningstemeperatur vid drift
|
−20…60 °C
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−40…80 °C
|
Vibrationsbeständighet
|
+/-1 mm (f = 10…55 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
|
Chocktålighet
|
30 gn i alla 3 axlarna för 11 ms överensstämmer med IEC 60068-2-27
|
Motstånd mot elektrostatisk urladdning
|
8 kV nivå 4 överensstämmer med IEC 61000-4-2
|
Motstånd mot elektromagnetiska fält
|
10 V/m nivå 3 överensstämmer med IEC 61000-4-3
|
Motstånd mot snabba transienter
|
1 kV nivå 3 överensstämmer med IEC 61000-4-4
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
5,5 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
7,1 cm
|
Förpackning 1 djup
|
14,2 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
191 g
|
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer
|
Be956ff2-2b7b-4008-9fb3-5e08396c2d87
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS) EU RoHS-deklaration
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
Logistik information
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|