|
|
|
XX9V1A1C2M12
UltraljudsgivareDUAL MOUNT SN 0.5 M 4
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Telemecanique Ultrasonic sensors XX
|
Typ av sensor
|
Ultraljudsgivare
|
Serienamn
|
Allmänt ändamål
|
Sensornamn
|
XX9
|
Sensordesign
|
Plan form 18 x 33 x 60 + cylindrisk M18
|
Avkänningssystem
|
Direktavkännande
|
[Sn] nominellt avkänningsavstånd
|
0,5 m Justerbar med yttre teach knapp
|
Material
|
Plast
|
Typ av utsignal
|
Analog
|
Inkopplinssätt
|
4-tråds
|
Analog utgångsfunktion
|
4...20 mA
|
[Us] driftspänning
|
12...24 V DC med polaritetsskydd
|
Elektrisk anslutning
|
Hankontaktdon M12 4 stift
|
[Sd] avkänningsområde
|
0,051…0,508 m
|
Ljusvinkel
|
6 °
|
IP-kapslingsklass
|
IP67 conforming to IEC 60529
|
Teknisk data
Kapslingsmaterial
|
Valox
|
Frontmaterial
|
Epoxy
|
Gängtyp
|
M18 x 1
|
Gränser matningsspänning
|
10…28 V DC
|
[Sa] garanterat funktionsavstånd
|
0,051…0,508 m (undervisningsläge)
|
Blind zon
|
0…51 mm
|
Sändningsfrekvens
|
300 kHz
|
Repeternoggrannhet
|
1,27 %
|
Avvikande vinkel från 90° av avkänt objekt
|
−7…7 °
|
Minimal storlek på detekterat objekt
|
Cylinderdiameter 2,5 mm vid 0,15 m
Plattjärn 1 mm bred vid 0,15 m
|
Status lysdiod
|
Setting-up assistance: 1 LED (tvåfärgad)
Matning till: 1 LED (grön)
Utgångs status: 1 LED (gul)
|
Strömförbrukning
|
40 mA
|
Maximal switchande kapacitet
|
10...500 Ohm överbelastning och kortslutningsskydd
|
Ställ in
|
Slope val med undervisningsknapp
|
Maximal fördröjning first up
|
100 ms
|
Maximal svarstid
|
15 ms
|
Maximal fördröjning återhämtning
|
10 ms
|
Märkning
|
CE
|
Längd på gänga
|
20 mm
|
Höjd
|
65 mm
|
Bredd
|
44 mm
|
Djup
|
18 mm
|
Produktens vikt
|
0,09 kg
|
Miljö
Standarder
|
IEC 60947-5-2
|
Produktcertifieringar
|
UL
cCSAus
|
Omgivningstemeperatur vid drift
|
−20…65 °C
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−40…80 °C
|
Vibrationsbeständighet
|
+/-1 mm (f = 10…55 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
|
Chocktålighet
|
30 gn i alla 3 axlarna för 11 ms överensstämmer med IEC 60068-2-27
|
Motstånd mot elektrostatisk urladdning
|
8 kV nivå 4 överensstämmer med IEC 61000-4-2
|
Motstånd mot elektromagnetiska fält
|
10 V/m nivå 3 överensstämmer med IEC 61000-4-3
|
Motstånd mot snabba transienter
|
1 kV nivå 3 överensstämmer med IEC 61000-4-4
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
3,800 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
8,500 cm
|
Förpackning 1 djup
|
8,700 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
60,000 g
|
Förpackningstyp 2
|
S01
|
Antal i Förpackning 2
|
15
|
Förpackning 2 höjd
|
15 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
15 cm
|
Förpackning 2 djup
|
40 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
1,199 kg
|
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer
|
Be956ff2-2b7b-4008-9fb3-5e08396c2d87
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
Logistik information
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|
|