Schneider-Electric
 
XX9V1A1F1M12 bild- scope
XX9V1A1F1M12
UltraljudsgivareVIRTU 12-24VDC ANALOG
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3849800
EAN-kod EAN-kod: 
3389119022750
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Telemecanique Ultrasonic sensors XX
Typ av sensor Ultraljudsgivare
Serienamn Allmänt ändamål
Sensornamn XX9
Sensordesign Plan form 18 x 33 x 60 + cylindrisk M18
Avkänningssystem Direktavkännande
[Sn] nominellt avkänningsavstånd 0,5 m Justerbar med yttre teach knapp
Material Plast
Typ av utsignal Analog
Inkopplinssätt 4-tråds
Analog utgångsfunktion 0...10 V
[Us] driftspänning 12...24 V DC med polaritetsskydd
Elektrisk anslutning Hankontaktdon M12 4 stift
[Sd] avkänningsområde 0,051…0,508 m
Ljusvinkel 6 °
IP-kapslingsklass IP67 conforming to IEC 60529
Teknisk data
Kapslingsmaterial Valox
Frontmaterial Epoxy
Gängtyp M18 x 1
Gränser matningsspänning 10…28 V DC
[Sa] garanterat funktionsavstånd 0,051…0,508 m (undervisningsläge)
Blind zon 0…51 mm
Sändningsfrekvens 300 kHz
Repeternoggrannhet 1,27 %
Avvikande vinkel från 90° av avkänt objekt −7…7 °
Minimal storlek på detekterat objekt Cylinderdiameter 2,5 mm vid 0,15 m
Plattjärn 1 mm bred vid 0,15 m
Status lysdiod Setting-up assistance: 1 LED (tvåfärgad)
Matning till: 1 LED (grön)
Utgångs status: 1 LED (gul)
Strömförbrukning 40 mA
Maximal switchande kapacitet >= 1 kOhm överbelastning och kortslutningsskydd
Ställ in Slope val med undervisningsknapp
Maximal fördröjning first up 100 ms
Maximal svarstid 15 ms
Maximal fördröjning återhämtning 10 ms
Märkning CE
Längd på gänga 20 mm
Höjd 65 mm
Bredd 44 mm
Djup 18 mm
Produktens vikt 0,09 kg
Miljö
Standarder IEC 60947-5-2
Produktcertifieringar UL
cCSAus
Omgivningstemeperatur vid drift −20…65 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…80 °C
Vibrationsbeständighet +/-1 mm (f = 10…55 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
Chocktålighet 30 gn i alla 3 axlarna för 11 ms överensstämmer med IEC 60068-2-27
Motstånd mot elektrostatisk urladdning 8 kV nivå 4 överensstämmer med IEC 61000-4-2
Motstånd mot elektromagnetiska fält 10 V/m nivå 3 överensstämmer med IEC 61000-4-3
Motstånd mot snabba transienter 1 kV nivå 3 överensstämmer med IEC 61000-4-4
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 4,000 cm
Förpackning 1 bredd 8,600 cm
Förpackning 1 djup 9,000 cm
Förpackning 1 vikt 60,000 g
Förpackningstyp 2 S02
Antal i Förpackning 2 18
Förpackning 2 höjd 15 cm
Förpackning 2 bredd 30 cm
Förpackning 2 djup 40 cm
Förpackning 2 vikt 1,586 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer Be956ff2-2b7b-4008-9fb3-5e08396c2d87
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Logistik information
Ursprungsland US
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months