Schneider-Electric
XX9V3A1F1M12 bild- scope
XX9V3A1F1M12
Ultraljuds givare cylindrisk M30 - Sn=1 m - 0..10 V - M12 kontaktdon
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3849802
EAN-kod EAN-kod: 
3389119029926
IDAG
NOV 25, 2024
Slutförsäljningsdatum
AUG 01, 2023
Produktdata
Produktområde Telemecanique Ultrasonic sensors XX
Typ av sensor Ultraljudsgivare
Serienamn Allmänt ändamål
Sensornamn XX9
Sensordesign Cylindrisk M30
Avkänningssystem Direktavkännande
[Sn] nominellt avkänningsavstånd 1 m Justerbar med yttre teach knapp
Material Plast
Typ av utsignal Analog
Inkopplinssätt 4-tråds
Analog utgångsfunktion 0...10 V
[Us] driftspänning 15...24 V DC med polaritetsskydd
Elektrisk anslutning Hankontaktdon M12 4 stift
[Sd] avkänningsområde 0,1…1 m
Ljusvinkel 7 °
IP-kapslingsklass IP67 conforming to IEC 60529
Teknisk data
Kapslingsmaterial Valox
Frontmaterial Epoxy
Gängtyp M30 x 1.5
Gränser matningsspänning 10…28 V DC
[Sa] garanterat funktionsavstånd 0,1…1 m (undervisningsläge)
Blind zon 0…100 mm
Sändningsfrekvens 180 kHz
Repeternoggrannhet 0,9 %
Avvikande vinkel från 90° av avkänt objekt −5…5 °
Minimal storlek på detekterat objekt Cylinderdiameter 50,8 mm vid 1 m
Status lysdiod Setting-up assistance: 1 LED (tvåfärgad)
Matning till: 1 LED (grön)
Utgångs status: 1 LED (gul)
Strömförbrukning 60 mA
Maximal switchande kapacitet 2 kOhm överbelastning och kortslutningsskydd
Ställ in Slope val med undervisningsknapp
Maximal fördröjning first up 1200 ms
Maximal svarstid 250 ms
Maximal fördröjning återhämtning 250 ms
Märkning CE
Längd på gänga 37 mm
Höjd 96 mm
Bredd 30 mm
Produktens vikt 0,09 kg
Miljö
Standarder IEC 60947-5-2
Produktcertifieringar cCSAus
UL
Omgivningstemeperatur vid drift 0…70 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…80 °C
Vibrationsbeständighet +/-1 mm (f = 10…55 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
Chocktålighet 30 gn i alla 3 axlarna för 11 ms överensstämmer med IEC 60068-2-27
Motstånd mot elektrostatisk urladdning 8 kV nivå 4 överensstämmer med IEC 61000-4-2
Motstånd mot elektromagnetiska fält 10 V/m nivå 3 överensstämmer med IEC 61000-4-3
Motstånd mot snabba transienter 1 kV nivå 3 överensstämmer med IEC 61000-4-4
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 3,0 cm
Förpackning 1 bredd 9,525 cm
Förpackning 1 djup 3,0 cm
Förpackning 1 vikt 226,796 g
Förpackningstyp 2 S03
Antal i Förpackning 2 15
Förpackning 2 höjd 30,0 cm
Förpackning 2 bredd 30,0 cm
Förpackning 2 djup 40,0 cm
Förpackning 2 vikt 3,902 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer Be956ff2-2b7b-4008-9fb3-5e08396c2d87
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Logistik information
Ursprungsland US
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months