Kapslingsmaterial
|
Rostfritt stål 316L
|
Frontmaterial
|
Epoxy
Gummi
Harts
|
Gränser matningsspänning
|
10…30 V DC
|
Tillgänglig funktion
|
Med synkroniseringsläge
Konfigurerbar programvara
|
[Sa] garanterat funktionsavstånd
|
0,105…1 m (undervisningsläge)
|
Blind zon
|
105 mm
|
Sändningsfrekvens
|
200 kHz
|
Repeternoggrannhet
|
0,1 %
|
Avvikande vinkel från 90° av avkänt objekt
|
−10…10 °
|
Minimal storlek på detekterat objekt
|
Cylinderdiameter 1 mm vid 600 mm
|
Status lysdiod
|
Utgångs status: 1 LED (gul)
Ekotillstånd: 1 LED (grön)
|
Strömförbrukning
|
30 mA
|
Maximal switchande kapacitet
|
250 Ohm med 12 V DC överbelastning och kortslutningsskydd
850 Ohm med 24 V DC
|
Ställ in
|
Undervisningsläge
Konfigurator programvara
|
Maximal fördröjning first up
|
180 ms
|
Maximal fördröjning återhämtning
|
100 ms
|
Märkning
|
CE
|
Längd på gänga
|
45 mm
|
Höjd
|
18 mm
|
Bredd
|
18 mm
|
Djup
|
79 mm
|
Produktens vikt
|
0,055 kg
|
Standarder
|
IEC 60947-5-2
CSA C22.2
UL 508
|
Produktcertifieringar
|
E2
cULus
RCM
Ecolab
|
Omgivningstemeperatur vid drift
|
−25…70 °C
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−40…80 °C
|
Vibrationsbeständighet
|
+/-1 mm (f = 10…55 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
|
Chocktålighet
|
30 gn i alla 3 axlarna för 11 ms överensstämmer med IEC 60068-2-27
|
Motstånd mot elektrostatisk urladdning
|
8 kV nivå 4 överensstämmer med IEC 61000-4-2
|
Motstånd mot elektromagnetiska fält
|
10 V/m nivå 3 överensstämmer med IEC 61000-4-3
|
Motstånd mot snabba transienter
|
1 kV nivå 3 överensstämmer med IEC 61000-4-4
|