|
XXA18S1VM12
Ultrasonic sensor cyl. 90 deg M18 - Sn=1m - analog 0-10V - SYNC - connector M12
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Telemecanique Ultrasonic sensors XX
|
Typ av sensor
|
Ultraljudsgivare
|
Serienamn
|
Allmänt ändamål
|
Sensornamn
|
XXA
|
Sensordesign
|
Cylindrisk diam 22 mm med krage
|
Avkänningssystem
|
Direktavkännande (med 90 ° huvud)
|
[Sn] nominellt avkänningsavstånd
|
1 m Justerbar med yttre teach knapp
1 m programvara med kit
|
Material
|
Metall
|
Typ av utsignal
|
Analog
|
Inkopplinssätt
|
5-wire
|
Analog utgångsfunktion
|
0...10 V
|
[Us] driftspänning
|
24 V DC med polaritetsskydd
|
Elektrisk anslutning
|
Hankontaktdon M12 5 stift
|
[Sd] avkänningsområde
|
0,105…1 m
|
IP-kapslingsklass
|
IP65 conforming to IEC 60529
IP67
|
Teknisk data
Kapslingsmaterial
|
Rostfritt stål 316L
|
Frontmaterial
|
Epoxy
Gummi
Harts
|
Gränser matningsspänning
|
14…30 V DC
|
Tillgänglig funktion
|
Med synkroniseringsläge
Konfigurerbar programvara
|
[Sa] garanterat funktionsavstånd
|
0,105…1 m (undervisningsläge)
|
Blind zon
|
105 mm
|
Sändningsfrekvens
|
200 kHz
|
Repeternoggrannhet
|
0,1 %
|
Avvikande vinkel från 90° av avkänt objekt
|
−10…10 °
|
Minimal storlek på detekterat objekt
|
Cylinderdiameter 1 mm vid 600 mm
|
Status lysdiod
|
Utgångs status: 1 LED (gul)
Ekotillstånd: 1 LED (grön)
|
Strömförbrukning
|
30 mA
|
Maximal switchande kapacitet
|
>= 1 kOhm överbelastning och kortslutningsskydd
|
Ställ in
|
Undervisningsläge
Konfigurator programvara
|
Maximal fördröjning first up
|
180 ms
|
Maximal fördröjning återhämtning
|
100 ms
|
Märkning
|
CE
|
Längd på gänga
|
45 mm
|
Höjd
|
18 mm
|
Bredd
|
18 mm
|
Djup
|
79 mm
|
Produktens vikt
|
0,055 kg
|
Miljö
Standarder
|
IEC 60947-5-2
CSA C22.2
UL 508
|
Produktcertifieringar
|
E2
RCM
cULus
Ecolab
|
Omgivningstemeperatur vid drift
|
−25…70 °C
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−40…80 °C
|
Vibrationsbeständighet
|
+/-1 mm (f = 10…55 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
|
Chocktålighet
|
30 gn i alla 3 axlarna för 11 ms överensstämmer med IEC 60068-2-27
|
Motstånd mot elektrostatisk urladdning
|
8 kV nivå 4 överensstämmer med IEC 61000-4-2
|
Motstånd mot elektromagnetiska fält
|
10 V/m nivå 3 överensstämmer med IEC 61000-4-3
|
Motstånd mot snabba transienter
|
1 kV nivå 3 överensstämmer med IEC 61000-4-4
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
4,1 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
6,4 cm
|
Förpackning 1 djup
|
9,4 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
50,0 g
|
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast
|
Nej
|
Förpackning med återvunnen kartong
|
Nej
|
SCIP-nummer
|
C611428f-26df-42f1-a9b0-7aebf015ab65
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
Cirkulär profil
|
Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
|
Återtagande
|
No
|
|