|
XXA30P1VM12
Ultraljudsgivare plast. Storlek=M30. Utsignal: 0-10V. Sn = 1m. 90° huvud. M12 5p
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Telemecanique Ultrasonic sensors XX
|
Typ av sensor
|
Ultraljudsgivare
|
Serienamn
|
Allmänt ändamål
|
Sensornamn
|
XXA
|
Sensordesign
|
Cylindrisk M30
|
Avkänningssystem
|
Direktavkännande (med 90 ° huvud)
|
[Sn] nominellt avkänningsavstånd
|
1 m Justerbar med yttre teach knapp
1 m programvara med kit
|
Material
|
Plast
|
Typ av utsignal
|
Analog
|
Inkopplinssätt
|
5-wire
|
Analog utgångsfunktion
|
0...10 V
|
[Us] driftspänning
|
24 V DC med polaritetsskydd
|
Elektrisk anslutning
|
Hankontaktdon M12 5 stift
|
[Sd] avkänningsområde
|
0,155…1 m
|
IP-kapslingsklass
|
IP65 conforming to IEC 60529
IP67
|
Teknisk data
Kapslingsmaterial
|
PBT
|
Frontmaterial
|
Epoxy
Gummi
Harts
|
Gränser matningsspänning
|
14…30 V DC
|
Tillgänglig funktion
|
Med synkroniseringsläge
Konfigurerbar programvara
|
[Sa] garanterat funktionsavstånd
|
0,155…1 m (undervisningsläge)
|
Blind zon
|
155 mm
|
Sändningsfrekvens
|
120 kHz
|
Repeternoggrannhet
|
0,1 %
|
Avvikande vinkel från 90° av avkänt objekt
|
−15…15 °
|
Minimal storlek på detekterat objekt
|
Cylinderdiameter 1 mm vid 1 m
|
Status lysdiod
|
Utgångs status: 1 LED (gul)
Ekotillstånd: 1 LED (grön)
|
Strömförbrukning
|
65 mA
|
Maximal switchande kapacitet
|
>= 1 kOhm överbelastning och kortslutningsskydd
|
Ställ in
|
Undervisningsläge
Konfigurator programvara
|
Maximal fördröjning first up
|
180 ms
|
Maximal fördröjning återhämtning
|
100 ms
|
Märkning
|
CE
|
Längd på gänga
|
74,7 mm
|
Höjd
|
30 mm
|
Bredd
|
30 mm
|
Djup
|
129,6 mm
|
Produktens vikt
|
0,095 kg
|
Miljö
Standarder
|
IEC 60947-5-2
CSA C22.2
UL 508
|
Produktcertifieringar
|
cULus
E2
RCM
Ecolab
|
Omgivningstemeperatur vid drift
|
−25…70 °C
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−40…80 °C
|
Vibrationsbeständighet
|
+/-1 mm (f = 10…55 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
|
Chocktålighet
|
30 gn i alla 3 axlarna för 11 ms överensstämmer med IEC 60068-2-27
|
Motstånd mot elektrostatisk urladdning
|
8 kV överensstämmer med IEC 61000-4-2
|
Motstånd mot elektromagnetiska fält
|
10 V/m nivå 3 överensstämmer med IEC 61000-4-3
|
Motstånd mot snabba transienter
|
2 kV överensstämmer med IEC 61000-4-4
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
13,0 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
4,1 cm
|
Förpackning 1 djup
|
9,5 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
140,0 g
|
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast
|
Nej
|
Förpackning med återvunnen kartong
|
Nej
|
SCIP-nummer
|
Fa54e8fd-8113-4cc4-89fa-de50a65c6e68
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
Cirkulär profil
|
Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
|
Återtagande
|
No
|
Kontraktsgaranti
|