Schneider-Electric
XXS30B2VM12 bild- scope
XXS30B2VM12
Ultraljudsgivare i metall. Storlek=M30. Utsignal: 0-10V. Sn = 2m. M12 5p
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3833542
EAN-kod EAN-kod: 
3389119644839
IDAG
NOV 21, 2024
Slutförsäljningsdatum
AUG 01, 2023
Produktdata
Produktområde Telemecanique Ultrasonic sensors XX
Typ av sensor Ultraljudsgivare
Serienamn Allmänt ändamål
Sensornamn XXS
Sensordesign Cylindrisk M30
Avkänningssystem Direktavkännande
[Sn] nominellt avkänningsavstånd 2 m Justerbar med yttre teach knapp
2 m programvara med kit
Material Metall
Typ av utsignal Analog
Inkopplinssätt 5-wire
Analog utgångsfunktion 0...10 V
[Us] driftspänning 24 V DC med polaritetsskydd
Elektrisk anslutning Hankontaktdon M12 5 stift
[Sd] avkänningsområde 0,155…2 m
IP-kapslingsklass IP65 conforming to IEC 60529
IP67
Teknisk data
Kapslingsmaterial Nickel pläterad mässing
Frontmaterial Epoxy
Gummi
Harts
Gränser matningsspänning 14…30 V DC
Tillgänglig funktion Med synkroniseringsläge
Konfigurerbar programvara
[Sa] garanterat funktionsavstånd 0,155…2 m (undervisningsläge)
Blind zon 155 mm
Sändningsfrekvens 120 kHz
Repeternoggrannhet 0,1 %
Avvikande vinkel från 90° av avkänt objekt −12…12 °
Minimal storlek på detekterat objekt Cylinderdiameter 1 mm vid 1,4 m
Status lysdiod Utgångs status: 1 LED (gul)
Ekotillstånd: 1 LED (grön)
Strömförbrukning 65 mA
Maximal switchande kapacitet >= 1 kOhm överbelastning och kortslutningsskydd
Ställ in Undervisningsläge
Konfigurator programvara
Maximal fördröjning first up 250 ms
Maximal fördröjning återhämtning 200 ms
Märkning CE
Längd på gänga 75,75 mm
Höjd 30 mm
Bredd 30 mm
Djup 102,15 mm
Produktens vikt 0,19 kg
Miljö
Standarder IEC 60947-5-2
CSA C22.2
UL 508
Produktcertifieringar cULus
E2
RCM
Ecolab
Omgivningstemeperatur vid drift −25…70 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…80 °C
Vibrationsbeständighet +/-1 mm (f = 10…55 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
Chocktålighet 30 gn i alla 3 axlarna för 11 ms överensstämmer med IEC 60068-2-27
Motstånd mot elektrostatisk urladdning 8 kV överensstämmer med IEC 61000-4-2
Motstånd mot elektromagnetiska fält 10 V/m nivå 3 överensstämmer med IEC 61000-4-3
Motstånd mot snabba transienter 2 kV överensstämmer med IEC 61000-4-4
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 5,08 cm
Förpackning 1 bredd 8,128 cm
Förpackning 1 djup 13,462 cm
Förpackning 1 vikt 226,799 g
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer Fa54e8fd-8113-4cc4-89fa-de50a65c6e68
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Logistik information
Ursprungsland US
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months