Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

XXS30P1AM12 |
Schneider-Electric
XXS30P1AM12 bild- scope
XXS30P1AM12
Ultraljudsgivare i plast. Storlek=M30. Utsignal: 4-20mA. Sn = 1m. M12 5p
Viktigt meddelandeViktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummerE-nummer: 
3833546
EAN-kodEAN-kod: 
3389119644600
IDAG
DEC 22, 2024
Slutförsäljningsdatum
AUG 01, 2023
Produktdata
Produktområde Telemecanique Ultrasonic sensors XX
Typ av sensor Ultraljudsgivare
Serienamn Allmänt ändamål
Sensornamn XXS
Sensordesign Cylindrisk M30
Avkänningssystem Direktavkännande
[Sn] nominellt avkänningsavstånd 1 m Justerbar med yttre teach knapp
1 m programvara med kit
Material Plast
Typ av utsignal Analog
Inkopplinssätt 5-wire
Analog utgångsfunktion 4...20 mA
[Us] driftspänning 12...24 V DC med polaritetsskydd
Elektrisk anslutning Hankontaktdon M12 5 stift
[Sd] avkänningsområde 0,105…1 m
IP-kapslingsklass IP65 conforming to IEC 60529
IP67
Teknisk data
Kapslingsmaterial PBT
Frontmaterial Epoxy
Gummi
Harts
Gränser matningsspänning 10…30 V DC
Tillgänglig funktion Med synkroniseringsläge
Konfigurerbar programvara
[Sa] garanterat funktionsavstånd 0,105…1 m (undervisningsläge)
Blind zon 105 mm
Sändningsfrekvens 200 kHz
Repeternoggrannhet 0,1 %
Avvikande vinkel från 90° av avkänt objekt −10…10 °
Minimal storlek på detekterat objekt Cylinderdiameter 1 mm vid 600 mm
Status lysdiod Utgångs status: 1 LED (gul)
Ekotillstånd: 1 LED (grön)
Strömförbrukning 30 mA
Maximal switchande kapacitet 250 Ohm med 12 V DC överbelastning och kortslutningsskydd
850 Ohm med 24 V DC
Ställ in Undervisningsläge
Konfigurator programvara
Maximal fördröjning first up 180 ms
Maximal fördröjning återhämtning 100 ms
Märkning CE
Längd på gänga 39,95 mm
Höjd 30 mm
Bredd 30 mm
Djup 64,35 mm
Produktens vikt 0,05 kg
Miljö
Standarder IEC 60947-5-2
CSA C22.2
UL 508
Produktcertifieringar cULus
E2
RCM
Ecolab
Omgivningstemeperatur vid drift −25…70 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…80 °C
Vibrationsbeständighet +/-1 mm (f = 10…55 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
Chocktålighet 30 gn i alla 3 axlarna för 11 ms överensstämmer med IEC 60068-2-27
Motstånd mot elektrostatisk urladdning 8 kV överensstämmer med IEC 61000-4-2
Motstånd mot elektromagnetiska fält 10 V/m nivå 3 överensstämmer med IEC 61000-4-3
Motstånd mot snabba transienter 2 kV överensstämmer med IEC 61000-4-4
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 8,5 cm
Förpackning 1 bredd 4,0 cm
Förpackning 1 djup 8,5 cm
Förpackning 1 vikt 90,0 g
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Nej
SCIP-nummer Fa54e8fd-8113-4cc4-89fa-de50a65c6e68
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Återtagande No
Logistik information
Ursprungsland US
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months