|
XXV18B1PBL2
Ultraljuds giv. M18 Metall br PNP 2m
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Telemecanique Ultrasonic sensors XX
|
Typ av sensor
|
Ultraljudsgivare
|
Serienamn
|
Allmänt ändamål
|
Sensornamn
|
XXV
|
Sensordesign
|
Cylindrisk diam 22 mm med krage
|
Avkänningssystem
|
Direktavkännande
|
[Sn] nominellt avkänningsavstånd
|
0,05 m fast
|
Material
|
Metall
|
Typ av utsignal
|
Diskret
|
Digital utgångsfunktion
|
1 NC
|
Inkopplinssätt
|
3-tråds
|
Digital utgångstyp
|
PNP
|
[Us] driftspänning
|
12...24 V DC med polaritetsskydd
|
Elektrisk anslutning
|
Kabel, 2 m kabellängd
|
[Sd] avkänningsområde
|
0,003…0,05 m
|
Ljusvinkel
|
10 °
|
IP-kapslingsklass
|
IP67 conforming to IEC 60529
|
Teknisk data
Kapslingsmaterial
|
Mässing
|
Frontmaterial
|
Epoxy
|
Gängtyp
|
M18 x 1
|
Gränser matningsspänning
|
10…36 V DC
|
[Sa] garanterat funktionsavstånd
|
0,003…0,05 m
|
Maximal differential travel
|
3 mm
|
Blind zon
|
0…3 mm
|
Sändningsfrekvens
|
360 kHz
|
Repeternoggrannhet
|
1,5 %
|
Avvikande vinkel från 90° av avkänt objekt
|
−8…8 °
|
Minimal storlek på detekterat objekt
|
Cylinderdiameter 2 mm vid 0,02 m
|
Status lysdiod
|
Utgångs status: 1 LED (gul)
|
Strömförbrukning
|
15 mA
|
Maximal brytström
|
200 mA med överbelastning och kortslutningsskydd
|
Maximalt spänningsfall
|
2 V
|
Switch frekvens
|
<= 80 Hz
|
Maximal fördröjning first up
|
5 ms
|
Maximal svarstid
|
4 ms
|
Maximal fördröjning återhämtning
|
4 ms
|
Märkning
|
CE
|
Längd på gänga
|
51 mm
|
Höjd
|
18 mm
|
Bredd
|
18 mm
|
Djup
|
65 mm
|
Produktens vikt
|
0,11 kg
|
Miljö
Standarder
|
IEC 60947-5-2
|
Produktcertifieringar
|
cULus
|
Omgivningstemeperatur vid drift
|
0…60 °C
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−40…80 °C
|
Vibrationsbeständighet
|
+/- 2 mm (f = 10…55 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
|
Chocktålighet
|
50 gn i alla 3 axlarna för 11 ms överensstämmer med IEC 60068-2-27
|
Motstånd mot elektrostatisk urladdning
|
8 kV nivå 4 överensstämmer med IEC 61000-4-2
|
Motstånd mot elektromagnetiska fält
|
10 V/m nivå 3 överensstämmer med IEC 61000-4-3
|
Motstånd mot snabba transienter
|
1 kV nivå 3 överensstämmer med IEC 61000-4-4
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
4,000 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
9,500 cm
|
Förpackning 1 djup
|
13,000 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
0,125 kg
|
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer
|
F2255f72-ce5a-4c6c-8803-496b0105ea5f
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Ej tillämpligt, utanför EU RoHS juridiska omfattning
|
Logistik information
Kontraktsgaranti
|