Schneider-Electric
XXV18B1PBM12 bild- scope
XXV18B1PBM12
Ultraljuds giv. M18 Metall br PNP M12
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3850477
EAN-kod EAN-kod: 
3389119052016
IDAG
NOV 24, 2024
Slutförsäljningsdatum
AUG 01, 2023
Produktdata
Produktområde Telemecanique Ultrasonic sensors XX
Typ av sensor Ultraljudsgivare
Serienamn Allmänt ändamål
Sensornamn XXV
Sensordesign Cylindrisk diam 22 mm med krage
Avkänningssystem Direktavkännande
[Sn] nominellt avkänningsavstånd 0,05 m fast
Material Metall
Typ av utsignal Diskret
Digital utgångsfunktion 1 NC
Inkopplinssätt 3-tråds
Digital utgångstyp PNP
[Us] driftspänning 12...24 V DC med polaritetsskydd
Elektrisk anslutning Hankontaktdon M12 4 stift
[Sd] avkänningsområde 0,003…0,05 m
Ljusvinkel 10 °
IP-kapslingsklass IP67 conforming to IEC 60529
Teknisk data
Kapslingsmaterial Mässing
Frontmaterial Epoxy
Gängtyp M18 x 1
Gränser matningsspänning 10…36 V DC
[Sa] garanterat funktionsavstånd 0,003…0,05 m
Maximal differential travel 3 mm
Blind zon 0…3 mm
Sändningsfrekvens 360 kHz
Repeternoggrannhet 1,5 %
Avvikande vinkel från 90° av avkänt objekt −8…8 °
Minimal storlek på detekterat objekt Cylinderdiameter 2 mm vid 0,02 m
Status lysdiod Utgångs status: 1 LED (gul)
Strömförbrukning 15 mA
Maximal brytström 200 mA med överbelastning och kortslutningsskydd
Maximalt spänningsfall 2 V
Switch frekvens <= 80 Hz
Maximal fördröjning first up 5 ms
Maximal svarstid 4 ms
Maximal fördröjning återhämtning 4 ms
Märkning CE
Längd på gänga 51 mm
Höjd 18 mm
Bredd 18 mm
Djup 75 mm
Produktens vikt 0,05 kg
Miljö
Standarder IEC 60947-5-2
Produktcertifieringar cULus
Omgivningstemeperatur vid drift 0…60 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…80 °C
Vibrationsbeständighet +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
Chocktålighet 50 gn i alla 3 axlarna för 11 ms överensstämmer med IEC 60068-2-27
Motstånd mot elektrostatisk urladdning 8 kV nivå 4 överensstämmer med IEC 61000-4-2
Motstånd mot elektromagnetiska fält 10 V/m nivå 3 överensstämmer med IEC 61000-4-3
Motstånd mot snabba transienter 1 kV nivå 3 överensstämmer med IEC 61000-4-4
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 6,858 cm
Förpackning 1 bredd 4,318 cm
Förpackning 1 djup 9,652 cm
Förpackning 1 vikt 77,111 g
Förpackningstyp 2 S03
Antal i Förpackning 2 94
Förpackning 2 höjd 30,0 cm
Förpackning 2 bredd 30,0 cm
Förpackning 2 djup 40,0 cm
Förpackning 2 vikt 7,481 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer F2255f72-ce5a-4c6c-8803-496b0105ea5f
EU:s RoHS-direktiv Ej tillämpligt, utanför EU RoHS juridiska omfattning
Logistik information
Ursprungsland US
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months