Schneider-Electric
 
XXZ12 bild- scope
XXZ12
Vinkelfäste för M12 givare
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3849637
EAN-kod EAN-kod: 
3389110704228
Egenskaper
Produktdata
Tillbehör / separat beteckning 90 ° fästkonsoll
Typ av produkt eller komponent 90° fästvinkel
Tillbehör / separat destination Ø 12 mm givare
Tillbehör / separat kategori Fästtillbehör
Tillbehör / separat typ Konsoll
Teknisk data
Produktkompatibilitet XX5 diameter 12
Material Metall
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 3,400 cm
Förpackning 1 bredd 5,000 cm
Förpackning 1 djup 7,000 cm
Förpackning 1 vikt 28,000 g
Förpackningstyp 2 S01
Antal i Förpackning 2 100
Förpackning 2 höjd 15 cm
Förpackning 2 bredd 15 cm
Förpackning 2 djup 40 cm
Förpackning 2 vikt 2,919 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer A4a99834-894c-443e-8b39-8254c563dc26
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Logistik information
Ursprungsland US
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor