|
|
|
XXZ30
Vinkelfäste för M30 givare
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Produktdata
Tillbehör / separat beteckning
|
90 ° fästkonsoll
|
Typ av produkt eller komponent
|
90° fästvinkel
|
Tillbehör / separat destination
|
Ø30 mm givare
|
Tillbehör / separat kategori
|
Fästtillbehör
|
Tillbehör / separat typ
|
Konsoll
|
Teknisk data
Produktkompatibilitet
|
XX6 diameter 30
|
Material
|
Metall
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
5,200 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
6,500 cm
|
Förpackning 1 djup
|
6,700 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
77,000 g
|
Förpackningstyp 2
|
S01
|
Antal i Förpackning 2
|
30
|
Förpackning 2 höjd
|
15 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
15 cm
|
Förpackning 2 djup
|
40 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
2,522 kg
|
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer
|
A4a99834-894c-443e-8b39-8254c563dc26
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
Återtagande
|
No
|
Logistik information
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|
|