Schneider-Electric
XXZB118 bild- scope
XXZB118
Mounting accessory for OsiSense XX M18
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3832408
EAN-kod EAN-kod: 
3389119631969
IDAG
NOV 21, 2024
Slutförsäljningsdatum
AUG 01, 2023
Produktdata
Typ av produkt eller komponent Tillbehör för drift vid låg temperatur
Tillbehör / separat destination Ultraljudsgivare
Tillbehör / separat kategori Monteringstillbehör
Tillbehör / separat typ Montering
Teknisk data
Produktkompatibilitet XX diameter 18
Material Plast och metall
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 2,794 cm
Förpackning 1 bredd 11,430 cm
Förpackning 1 djup 16,002 cm
Förpackning 1 vikt 14,000 g
Förpackningstyp 2 S01
Antal i Förpackning 2 50
Förpackning 2 höjd 15,000 cm
Förpackning 2 bredd 15,000 cm
Förpackning 2 djup 40,000 cm
Förpackning 2 vikt 3,925 kg
Hållbarhetsinformation
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Logistik information
Ursprungsland FR