Schneider-Electric
XXZBOX01 bild- scope
XXZBOX01
Gränssnitt för Ultraljudskonfigurering
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3832410
EAN-kod EAN-kod: 
3389119631983
IDAG
NOV 21, 2024
Slutförsäljningsdatum
AUG 01, 2023
Produktdata
Typ av produkt eller komponent Tillbehörssats
Tillbehör / separat destination Ultraljudsgivare
Produktkompatibilitet XXA - ultrasonic sensor
XXS - ultrasonic sensor
Tillbehör / separat kategori Konfigurations tillbehör
Tillbehör / separat typ Programvara konfigurering
Teknisk data
[Us] driftspänning 24 V DC
Matningsspännings gränser 14…30 V
Effektförbrukning i W 4 W
Lokal indikering LED (grön)kraftmatning:
LED (orange)kommunikation:
LED (röd)fel:
Maximum cable distance between devices 3000 mm
Sändningshastighet 19200 bps
Anslutningstyp 5 stift M12 hona connector
5 stift M12 hane connector
Integrerad anslutningstyp USB typ A 0,5 m
Material Plast och metall
Miljö
Standarder CE
IP-kapslingsklass IP40 conforming to IEC 60529
Omgivande lufttemperatur för lagring −20…45 °C
Omgivningstemeperatur vid drift 0…45 °C
Relativ fuktighet 95 % utan kondens
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 8,0 cm
Förpackning 1 bredd 17,0 cm
Förpackning 1 djup 25,0 cm
Förpackning 1 vikt 600,0 g
Förpackningstyp 2 S02
Antal i Förpackning 2 2
Förpackning 2 höjd 15 cm
Förpackning 2 bredd 30 cm
Förpackning 2 djup 40 cm
Förpackning 2 vikt 1,655 kg
Logistik information
Ursprungsland FR