Schneider-Electric
XXZKIT01 bild- scope
XXZKIT01
Ultraljudssensorkonfigurationspaket
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3832409
EAN-kod EAN-kod: 
3389119631990
IDAG
NOV 24, 2024
Slutförsäljningsdatum
AUG 01, 2023
Produktdata
Typ av produkt eller komponent Tillbehörssats
Tillbehör / separat destination Ultraljudsgivare
Produktkompatibilitet XXA - ultrasonic sensor
XXS - ultrasonic sensor
Tillbehör / separat kategori Konfigurations tillbehör
Tillbehör / separat typ Programvara konfigurering
Teknisk data
Material Plast och metall
Miljö
Omgivande lufttemperatur för lagring −20…45 °C
Omgivningstemeperatur vid drift 0…45 °C
Relativ fuktighet 95 % utan kondens
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 13,0 cm
Förpackning 1 bredd 30,0 cm
Förpackning 1 djup 40,0 cm
Förpackning 1 vikt 1,2 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Nej
EU:s RoHS-direktiv Ej tillämpligt, utanför EU RoHS juridiska omfattning
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
Återtagande No
Logistik information
Ursprungsland FR