Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

XXZPB100 |
Schneider-Electric
 
XXZPB100 bild- scope
XXZPB100
Ultraljudsgivare Teach modul
Viktigt meddelandeViktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummerE-nummer: 
3849634
EAN-kodEAN-kod: 
3389110704211
Egenskaper
Produktdata
Tillbehör / separat beteckning Tryckknapp för inlärning
Tillbehör / separat destination Ultraljudsgivare
Tillbehör / separat kategori Sensor/givar tillbehör
Tillbehör / separat typ Tryckknapp
Teknisk data
Produktkompatibilitet XX518A3.AM12
XX7V1A1.AM12
Elektrisk anslutning 1 kontaktdon hane M12 3 stift rak
1 kontaktdon hona 5 stift rak
Produktens vikt 0,035 kg
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 4,1 cm
Förpackning 1 bredd 6,6 cm
Förpackning 1 djup 9,6 cm
Förpackning 1 vikt 49,0 g
Förpackningstyp 2 S02
Antal i Förpackning 2 30
Förpackning 2 höjd 15,0 cm
Förpackning 2 bredd 30,0 cm
Förpackning 2 djup 40,0 cm
Förpackning 2 vikt 1,818 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Nej
SCIP-nummer A4a99834-894c-443e-8b39-8254c563dc26
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Återtagande No
Logistik information
Ursprungsland US
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor