|
XY2CD111
GränslägesbrYT. för lina
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Telemecanique Emergency stop rope pull switches XY2C
|
Typ av produkt eller komponent
|
Simple rope pull switch
|
Enhetens korta namn
|
XY2CD
|
Färg på enhet
|
Blå
|
Överspänningskategori
|
Klass I överensstämmer med IEC 61140
Klass I överensstämmer med NF C 20-030
|
Teknisk data
Utlösarkabel maximal längd
|
6 m
|
Material i brytare
|
Zamak
|
Huvudmaterial
|
Plast
|
[Us] matningsspänning
|
240 V
|
Kontaktbestyckning
|
1 NC + 1 NO
|
Kontakter drift
|
Momentan
|
Resistance to wrenching
|
237 daN manöverhuvud
36 daN manöverring
|
Kabelnumrering
|
3 2 gängade ingångar för Pg 11 förskruvning för Pg 11
|
Mekanisk livslängd
|
1500000 cycles
|
[Ie] märkdriftström
|
3 A vid 240 V, AC-15, A300 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix A
0,27 A vid 250 V, DC-13, Q300 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix A
|
[Ith] konventionell termisk ström monterad i kapsling
|
10 A
|
[Ui] isolationsspänning
|
400 V 3) överensstämmer med IEC 60947-1
300 V överensstämmer med UL 508
300 V överensstämmer med CSA C22.2
|
Kompatibilitetskod
|
XY2CD
|
Miljö
Produktcertifieringar
|
CCC
CE
|
Omgivningstemeperatur vid drift
|
−20…70 °C
|
IP-kapslingsklass
|
IP66 överensstämmer med IEC 60529
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
3,200 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
6,500 cm
|
Förpackning 1 djup
|
14,600 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
285,000 g
|
Förpackningstyp 2
|
S01
|
Antal i Förpackning 2
|
16
|
Förpackning 2 höjd
|
15 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
15 cm
|
Förpackning 2 djup
|
40 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
4,745 kg
|
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast
|
Nej
|
Förpackning med återvunnen kartong
|
Nej
|
SCIP-nummer
|
A4a99834-894c-443e-8b39-8254c563dc26
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
Cirkulär profil
|
Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
|
Återtagande
|
No
|
Logistik information
|