Schneider-Electric
 
XY2CE1A290 bild- scope
XY2CE1A290
Linnödstopp Höger 70m 2br+2sl resetknapp
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3730135
EAN-kod EAN-kod: 
3389110355253
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Telemecanique Emergency stop rope pull switches XY2C
Typ av produkt eller komponent Kvarstående nödstopp med dragåterställning
Enhetens korta namn XY2CE
Färg på enhet Röd RAL 3000
Överspänningskategori Klass I överensstämmer med EN/IEC 61140
Klass I överensstämmer med NF C 20-030
Teknisk data
Lokal indikering Utan signallampa
Antal kablar 1
Utlösarkabel maximal längd 70 m
Material i brytare Zamak
Materialhölje Rostfritt stål
Återställning Med gummitrycke
Kontaktbestyckning 2 NC + 2 NO
Kontakter drift Långsamtbrytande
Utlösarkabel fästpunkt RH sida
Anslutningar - plintar Skruvanslutning, 1 x 0.5...2 x 1.5 mm²
Åtdragningsmoment 0,8…1,2 N.m
Kabelnumrering 3 hål för Pg 13,5 eller ISO M20 kabelförskruvning
Säkerhetsnivå Kan nå kategori PL = e överensstämmer med EN/ISO 13849-1 med lämpligt övervakningssystem och korrekt ansluten
Kan nå kategori 4 överensstämmer med EN/ISO 13849-1 med lämpligt övervakningssystem och korrekt ansluten
Kan nå SIL 3 överensstämmer med EN/IEC 61508 med lämpligt övervakningssystem och korrekt ansluten
Tillförlitlighetsdata (säkerhet) B10d = 300000 överensstämmer med IEC 60947-5-5 värde given för en livslängd på 20 år begränsad av mekanisk eller kontaktslitage
Märkning CE
Mekanisk livslängd 60000 cycles
Avstånd mellan kabelstöd 5 m
[Ie] märkdriftström 3 A vid 240 V, AC-15, A300 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1 appendix A
0,27 A vid 250 V, DC-13, Q300 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1 appendix A
[Ith] konventionell termisk ström monterad i kapsling 10 A
[Ui] isolationsspänning 500 V 3) överensstämmer med EN/IEC 60947-1
300 V överensstämmer med UL 508
300 V överensstämmer med CSA C22.2
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning 6 kV överensstämmer med EN/IEC 60947-1
Positiv öppning Med överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
Maximalt motstånd över anslutningar 25 MOhm överensstämmer med EN/IEC 60255-7 kategori 3
25 MOhm överensstämmer med NF C 93-050 metod A
Kortslutningsskydd 10 A rörsäkring typ gG överensstämmer med EN/IEC 60269
Beskrivning anslutning ISO n°1 (13-14)NO
(21-22)NC
Produktens vikt 1,45 kg
Kompatibilitetskod XY2CE
Miljö
Standarder EN/IEC 60947-5-1
Work equipment directive 2009/104/EC
EN/IEC 60204-1
UL 508
EN/IEC 60947-5-5
EN/ISO 13850
CSA C22.2
Maskindirektiv 2006/42/EC
Produktcertifieringar UL kategori NISD nödstopps enheter
CSA
CCC
Skyddsbehandling TC
Omgivningstemeperatur vid drift −25…70 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…70 °C
Vibrationsbeständighet 10 gn (f= 10…300 Hz) överensstämmer med EN/IEC 60068-2-6
Chocktålighet 50 gn 11 ms överensstämmer med EN/IEC 60068-2-27
IP-kapslingsklass IP66 överensstämmer med IEC 60529
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 9,200 cm
Förpackning 1 bredd 16,200 cm
Förpackning 1 djup 20,400 cm
Förpackning 1 vikt 1,576 kg
Förpackningstyp 2 S03
Antal i Förpackning 2 6
Förpackning 2 höjd 30,000 cm
Förpackning 2 bredd 30,000 cm
Förpackning 2 djup 40,000 cm
Förpackning 2 vikt 9,908 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer A4a99834-894c-443e-8b39-8254c563dc26
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Logistik information
Ursprungsland MA
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor