|
|
|
XY2CH13250
Linnödstopp H+V 30m br+sl resetknapp
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Telemecanique Emergency stop rope pull switches XY2C
|
Typ av produkt eller komponent
|
Kvarstående nödstopp med dragåterställning
|
Enhetens korta namn
|
XY2CH
|
Färg på enhet
|
Röd RAL 3000
|
Överspänningskategori
|
Klass I conforming to EN/IEC 61140
Klass I conforming to NF C 20-030
|
Teknisk data
Lokal indikering
|
Utan signallampa
|
Antal kablar
|
1
|
Utlösarkabel maximal längd
|
30 m
|
Material i brytare
|
Zamak
|
Materialhölje
|
Rostfritt stål
|
Återställning
|
Med gummitrycke
|
Kontaktbestyckning
|
1 NC + 1 NO
|
Kontakter drift
|
Långsamtbrytande
|
Utlösarkabel fästpunkt
|
RH eller LH sida
|
Anslutningar - plintar
|
Skruvanslutning, 1 x 0.5...2 x 1.5 mm²
|
Åtdragningsmoment
|
0,8…1,2 N.m
|
Kabelnumrering
|
3 gängad ingång för Pg 13,5 kabelförskruvning
|
Säkerhetsnivå
|
Kan nå kategori PL = e överensstämmer med EN/ISO 13849-1 med lämpligt övervakningssystem och korrekt ansluten
Kan nå kategori 4 överensstämmer med EN/ISO 13849-1 med lämpligt övervakningssystem och korrekt ansluten
Kan nå SIL 3 överensstämmer med EN/IEC 61508 med lämpligt övervakningssystem och korrekt ansluten
|
Tillförlitlighetsdata (säkerhet)
|
B10d = 4000000 överensstämmer med IEC 60947-5-5 värde given för en livslängd på 20 år begränsad av mekanisk eller kontaktslitage
|
Märkning
|
CE
|
Mekanisk livslängd
|
800000 cycles
|
Avstånd mellan kabelstöd
|
5 m
|
[Ie] märkdriftström
|
3 A vid 240 V, AC-15, A300 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1 appendix A
0,27 A vid 250 V, DC-13, Q300 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1 appendix A
|
[Ith] konventionell termisk ström monterad i kapsling
|
10 A
|
[Ui] isolationsspänning
|
500 V 3) överensstämmer med EN/IEC 60947-1
300 V överensstämmer med UL 508
|
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning
|
6 kV överensstämmer med EN/IEC 60947-1
|
Positiv öppning
|
Med överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
|
Maximalt motstånd över anslutningar
|
25 MOhm överensstämmer med EN/IEC 60255-7 kategori 3
25 MOhm överensstämmer med NF C 93-050 metod A
|
Kortslutningsskydd
|
10 A rörsäkring typ gG överensstämmer med EN/IEC 60269
|
Beskrivning anslutning ISO n°1
|
(13-14)NO
(21-22)NC
|
Produktens vikt
|
0,865 kg
|
Kompatibilitetskod
|
XY2CH
|
Miljö
Standarder
|
EN/IEC 60947-5-1
EN/IEC 60204-1
Maskindirektiv 2006/42/EC
EN/IEC 60947-5-5
EN/ISO 13850
Work equipment directive 2009/104/EC
|
Produktcertifieringar
|
UL kategori NISD nödstopps enheter
CCC
|
Skyddsbehandling
|
TC
|
Omgivningstemeperatur vid drift
|
−25…70 °C
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−40…70 °C
|
Vibrationsbeständighet
|
10 gn (f= 10…150 Hz) conforming to EN/IEC 60068-2-6
|
Chocktålighet
|
50 gn 11 ms överensstämmer med EN/IEC 60068-2-27
|
IP-kapslingsklass
|
IP65 överensstämmer med IEC 60529
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
9,2 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
8,0 cm
|
Förpackning 1 djup
|
19,6 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
1,01 kg
|
Förpackningstyp 2
|
S03
|
Antal i Förpackning 2
|
10
|
Förpackning 2 höjd
|
30,0 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
30,0 cm
|
Förpackning 2 djup
|
40,0 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
10,65 kg
|
Förpackningstyp 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
80
|
Förpackning 3 höjd
|
77,0 cm
|
Förpackning 3 bredd
|
80,0 cm
|
Förpackning 3 djup
|
60,0 cm
|
Förpackning 3 vikt
|
93,7 kg
|
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast
|
Nej
|
Förpackning med återvunnen kartong
|
Nej
|
SCIP-nummer
|
63f643a2-3136-4a5e-8846-fcdabb6dfe52
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
Cirkulär profil
|
Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
|
Återtagande
|
No
|
Logistik information
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|
|