Lokal indikering
|
Utan signallampa
|
Antal kablar
|
1
|
Utlösarkabel maximal längd
|
30 m
|
Material i brytare
|
Zamak
|
Materialhölje
|
Rostfritt stål
|
Återställning
|
Med gummitrycke
|
Kontaktbestyckning
|
2 NC + 1 NO
|
Kontakter drift
|
Långsamtbrytande
|
Utlösarkabel fästpunkt
|
RH eller LH sida
|
Anslutningar - plintar
|
Skruvanslutning, 1 x 0.34...1 x 1 mm²
Skruvanslutning, 1 x 0.34...2 x 0.75 mm²
|
Åtdragningsmoment
|
0,8…1,2 N.m
|
Kabelnumrering
|
3 gängad ingång för 1/2" NPT ledningsgenomföring
|
Säkerhetsnivå
|
Kan nå kategori PL = e överensstämmer med EN/ISO 13849-1 med lämpligt övervakningssystem och korrekt ansluten
Kan nå kategori 4 överensstämmer med EN/ISO 13849-1 med lämpligt övervakningssystem och korrekt ansluten
Kan nå SIL 3 överensstämmer med EN/IEC 61508 med lämpligt övervakningssystem och korrekt ansluten
|
Tillförlitlighetsdata (säkerhet)
|
B10d = 4000000 överensstämmer med IEC 60947-5-5 värde given för en livslängd på 20 år begränsad av mekanisk eller kontaktslitage
|
Märkning
|
CE
|
Mekanisk livslängd
|
800000 cycles
|
Avstånd mellan kabelstöd
|
5 m
|
[Ie] märkdriftström
|
0,1 A vid 250 V, DC-13, R300 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1 appendix A
1,5 A vid 240 V, AC-15, B300 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1 appendix A
|
[Ith] konventionell termisk ström monterad i kapsling
|
6 A
|
[Ui] isolationsspänning
|
400 V 3) överensstämmer med EN/IEC 60947-1
300 V överensstämmer med UL 508
300 V överensstämmer med CSA C22.2
|
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning
|
4 kV överensstämmer med EN/IEC 60947-1
|
Positiv öppning
|
Med överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
|
Maximalt motstånd över anslutningar
|
25 MOhm överensstämmer med EN/IEC 60255-7 kategori 3
25 MOhm överensstämmer med NF C 93-050 metod A
|
Kortslutningsskydd
|
6 A rörsäkring typ gG överensstämmer med EN/IEC 60269
|
Beskrivning anslutning ISO n°1
|
(13-14)NO
(21-22)NC
(31-32)NC
|
Produktens vikt
|
0,865 kg
|
Kompatibilitetskod
|
XY2CH
|