Schneider-Electric
 
XY2CH14290H7 bild- scope
XY2CH14290H7
Linnödstopp kabel 30m 2br+sl sil.1/2 NPT
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3741093
EAN-kod EAN-kod: 
3389119074124
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Telemecanique Emergency stop rope pull switches XY2C
Typ av produkt eller komponent Kvarstående nödstopp med dragåterställning
Enhetens korta namn XY2CH
Färg på enhet Röd RAL 3000
Överspänningskategori Klass I överensstämmer med EN/IEC 61140
Klass I överensstämmer med NF C 20-030
Teknisk data
Lokal indikering Utan signallampa
Antal kablar 1
Utlösarkabel maximal längd 30 m
Material i brytare Zamak
Materialhölje Rostfritt stål
Återställning Med gummitrycke
Kontaktbestyckning 2 NC + 1 NO
Kontakter drift Långsamtbrytande
Utlösarkabel fästpunkt RH eller LH sida
Anslutningar - plintar Skruvanslutning, 1 x 0.34...1 x 1 mm²
Skruvanslutning, 1 x 0.34...2 x 0.75 mm²
Åtdragningsmoment 0,8…1,2 N.m
Kabelnumrering 3 gängad ingång för 1/2" NPT ledningsgenomföring
Säkerhetsnivå Kan nå kategori PL = e överensstämmer med EN/ISO 13849-1 med lämpligt övervakningssystem och korrekt ansluten
Kan nå kategori 4 överensstämmer med EN/ISO 13849-1 med lämpligt övervakningssystem och korrekt ansluten
Kan nå SIL 3 överensstämmer med EN/IEC 61508 med lämpligt övervakningssystem och korrekt ansluten
Tillförlitlighetsdata (säkerhet) B10d = 4000000 överensstämmer med IEC 60947-5-5 värde given för en livslängd på 20 år begränsad av mekanisk eller kontaktslitage
Märkning CE
Mekanisk livslängd 800000 cycles
Avstånd mellan kabelstöd 5 m
[Ie] märkdriftström 0,1 A vid 250 V, DC-13, R300 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1 appendix A
1,5 A vid 240 V, AC-15, B300 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1 appendix A
[Ith] konventionell termisk ström monterad i kapsling 6 A
[Ui] isolationsspänning 400 V 3) överensstämmer med EN/IEC 60947-1
300 V överensstämmer med UL 508
300 V överensstämmer med CSA C22.2
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning 4 kV överensstämmer med EN/IEC 60947-1
Positiv öppning Med överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
Maximalt motstånd över anslutningar 25 MOhm överensstämmer med EN/IEC 60255-7 kategori 3
25 MOhm överensstämmer med NF C 93-050 metod A
Kortslutningsskydd 6 A rörsäkring typ gG överensstämmer med EN/IEC 60269
Beskrivning anslutning ISO n°1 (13-14)NO
(21-22)NC
(31-32)NC
Produktens vikt 0,91 kg
Kompatibilitetskod XY2CH
Miljö
Standarder EN/IEC 60947-5-1
UL 508
CSA C22.2
Maskindirektiv 2006/42/EC
EN/IEC 60947-5-5
EN/IEC 60204-1
Work equipment directive 2009/104/EC
EN/ISO 13850
Produktcertifieringar UL kategori NISD nödstopps enheter
CSA
CCC
Skyddsbehandling TC
Omgivningstemeperatur vid drift −40…70 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…70 °C
Vibrationsbeständighet 10 gn (f= 10…150 Hz) överensstämmer med EN/IEC 60068-2-6
Chocktålighet 50 gn 11 ms överensstämmer med EN/IEC 60068-2-27
IP-kapslingsklass IP65 överensstämmer med IEC 60529
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 9,2 cm
Förpackning 1 bredd 8,0 cm
Förpackning 1 djup 19,5 cm
Förpackning 1 vikt 1,055 kg
Förpackningstyp 2 S03
Antal i Förpackning 2 10
Förpackning 2 höjd 30,0 cm
Förpackning 2 bredd 30,0 cm
Förpackning 2 djup 40,0 cm
Förpackning 2 vikt 11,263 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer A4a99834-894c-443e-8b39-8254c563dc26
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Logistik information
Ursprungsland FR
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months