Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

XY2CJL17 |
Schneider-Electric
 
XY2CJL17 bild- scope
XY2CJL17
Linnödstopp Vänster 2NC Pg13.5
Viktigt meddelandeViktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummerE-nummer: 
3730185
EAN-kodEAN-kod: 
3389119619387
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Telemecanique Emergency stop rope pull switches XY2C
Typ av produkt eller komponent Kvarstående nödstopp med dragåterställning
Enhetens korta namn XY2C
Färg på enhet Röd RAL 3000
Överspänningskategori Klass I conforming to EN/IEC 61140
Teknisk data
Lokal indikering Färgindikator
Antal kablar 1
Utlösarkabel maximal längd 30 m
Material i brytare Zamak
Materialhölje Galvaniserat stål
Återställning Genom dragknappen
Kontaktbestyckning 2 NC
Kontakter drift Långsamtbrytande
Utlösarkabel fästpunkt LH sida
Anslutningar - plintar Skruvanslutning, 1 x 0.5...2 x 1.5 mm²
Åtdragningsmoment 0,8…1,2 N.m
Kabelnumrering 1 gängad ingång för Pg 13,5 kabelförskruvning
Säkerhetsnivå Kan nå kategori PL = e överensstämmer med EN/ISO 13849-1 med lämpligt övervakningssystem och korrekt ansluten
Kan nå kategori 4 överensstämmer med EN/ISO 13849-1 med lämpligt övervakningssystem och korrekt ansluten
Kan nå SIL 3 överensstämmer med EN/IEC 61508 med lämpligt övervakningssystem och korrekt ansluten
Tillförlitlighetsdata (säkerhet) B10d = 500000 överensstämmer med IEC 60947-5-5 värde given för en livslängd på 20 år begränsad av mekanisk eller kontaktslitage
Märkning CE
Mekanisk livslängd 100000 cycles
Avstånd mellan kabelstöd 5 m
[Ie] märkdriftström 3 A vid 240 V, AC-15, A300 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1 appendix A
0,27 A vid 250 V, DC-13, Q300 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1 appendix A
[Ith] konventionell termisk ström monterad i kapsling 10 A
[Ui] isolationsspänning 500 V 3) överensstämmer med EN/IEC 60947-1
300 V överensstämmer med UL 508
300 V överensstämmer med CSA C22.2
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning 6 kV överensstämmer med EN/IEC 60947-1
Positiv öppning Med överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
Maximalt motstånd över anslutningar 25 MOhm överensstämmer med EN/IEC 60255-7 kategori 3
25 MOhm överensstämmer med NF C 93-050 metod A
Kortslutningsskydd 10 A rörsäkring typ gG överensstämmer med EN/IEC 60269
Beskrivning anslutning ISO n°1 (21-22)NC
(11-22)NC
Produktens vikt 0,669 kg
Kompatibilitetskod XY2CJ
Miljö
Standarder EN/IEC 60204-1
UL 508
EN/IEC 60947-5-5
CSA C22.2
Work equipment directive 2009/104/EC
Maskindirektiv 2006/42/EC
EN/IEC 60947-5-1
EN/ISO 13850
Produktcertifieringar UL kategori NISD nödstopps enheter
CSA
CCC
EAC
Skyddsbehandling TC
Omgivningstemeperatur vid drift −25…70 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…70 °C
Vibrationsbeständighet 10 gn (f= 10…150 Hz) conforming to EN/IEC 60068-2-6
Chocktålighet 50 gn 11 ms överensstämmer med EN/IEC 60068-2-27
IP-kapslingsklass IP66 överensstämmer med IEC 60529
IP67 överensstämmer med IEC 60529
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 9,0 cm
Förpackning 1 bredd 16,0 cm
Förpackning 1 djup 20,3 cm
Förpackning 1 vikt 810,0 g
Förpackningstyp 2 P06
Antal i Förpackning 2 48
Förpackning 2 höjd 77,0 cm
Förpackning 2 bredd 80,0 cm
Förpackning 2 djup 60,0 cm
Förpackning 2 vikt 53,084 kg
Förpackningstyp 3 S03
Number of Units in Package 3 6
Förpackning 3 höjd 30,0 cm
Förpackning 3 bredd 30,0 cm
Förpackning 3 djup 40,0 cm
Förpackning 3 vikt 5,496 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Nej
SCIP-nummer A4a99834-894c-443e-8b39-8254c563dc26
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Återtagande No
Logistik information
Ursprungsland ID