|
|
|
XY2CJR19
Linnödstopp Höger 2NC+1NO Pg13.5
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Telemecanique Emergency stop rope pull switches XY2C
|
Typ av produkt eller komponent
|
Kvarstående nödstopp med dragåterställning
|
Enhetens korta namn
|
XY2C
|
Färg på enhet
|
Röd RAL 3000
|
Överspänningskategori
|
Klass I conforming to EN/IEC 61140
|
Teknisk data
Lokal indikering
|
Färgindikator
|
Antal kablar
|
1
|
Utlösarkabel maximal längd
|
30 m
|
Material i brytare
|
Zamak
|
Materialhölje
|
Galvaniserat stål
|
Återställning
|
Genom dragknappen
|
Kontaktbestyckning
|
2 NC + 1 NO
|
Kontakter drift
|
Långsamtbrytande
|
Utlösarkabel fästpunkt
|
RH sida
|
Anslutningar - plintar
|
Skruvanslutning, 1 x 0.34...1 x 1 mm²
Skruvanslutning, 1 x 0.34...2 x 0.75 mm²
|
Åtdragningsmoment
|
0,8…1,2 N.m
|
Kabelnumrering
|
1 gängad ingång för Pg 13,5 kabelförskruvning
|
Säkerhetsnivå
|
Kan nå kategori PL = e överensstämmer med EN/ISO 13849-1 med lämpligt övervakningssystem och korrekt ansluten
Kan nå kategori 4 överensstämmer med EN/ISO 13849-1 med lämpligt övervakningssystem och korrekt ansluten
Kan nå SIL 3 överensstämmer med EN/IEC 61508 med lämpligt övervakningssystem och korrekt ansluten
|
Tillförlitlighetsdata (säkerhet)
|
B10d = 500000 överensstämmer med IEC 60947-5-5 värde given för en livslängd på 20 år begränsad av mekanisk eller kontaktslitage
|
Märkning
|
CE
|
Mekanisk livslängd
|
100000 cycles
|
Avstånd mellan kabelstöd
|
5 m
|
[Ie] märkdriftström
|
0,1 A vid 250 V, DC-13, R300 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1 appendix A
1,5 A vid 240 V, AC-15, B300 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1 appendix A
|
[Ith] konventionell termisk ström monterad i kapsling
|
6 A
|
[Ui] isolationsspänning
|
400 V 3) överensstämmer med EN/IEC 60947-1
300 V överensstämmer med UL 508
300 V överensstämmer med CSA C22.2
|
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning
|
4 kV överensstämmer med EN/IEC 60947-1
|
Positiv öppning
|
Med överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
|
Maximalt motstånd över anslutningar
|
25 MOhm överensstämmer med EN/IEC 60255-7 kategori 3
25 MOhm överensstämmer med NF C 93-050 metod A
|
Kortslutningsskydd
|
6 A rörsäkring typ gG överensstämmer med EN/IEC 60269
|
Beskrivning anslutning ISO n°1
|
(13-14)NO
(21-22)NC
(31-32)NC
|
Produktens vikt
|
0,669 kg
|
Kompatibilitetskod
|
XY2CJ
|
Miljö
Standarder
|
Work equipment directive 2009/104/EC
EN/IEC 60947-5-1
Maskindirektiv 2006/42/EC
EN/IEC 60947-5-5
CSA C22.2
EN/IEC 60204-1
EN/ISO 13850
UL 508
|
Produktcertifieringar
|
UL kategori NISD nödstopps enheter
CSA
CCC
EAC
|
Skyddsbehandling
|
TC
|
Omgivningstemeperatur vid drift
|
−25…70 °C
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−40…70 °C
|
Vibrationsbeständighet
|
10 gn (f= 10…150 Hz) conforming to EN/IEC 60068-2-6
|
Chocktålighet
|
50 gn 11 ms överensstämmer med EN/IEC 60068-2-27
|
IP-kapslingsklass
|
IP66 överensstämmer med IEC 60529
IP67 överensstämmer med IEC 60529
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
9,0 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
16,2 cm
|
Förpackning 1 djup
|
20,3 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
792,0 g
|
Förpackningstyp 2
|
S03
|
Antal i Förpackning 2
|
6
|
Förpackning 2 höjd
|
30,0 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
30,0 cm
|
Förpackning 2 djup
|
40,0 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
5,465 kg
|
Förpackningstyp 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
96
|
Förpackning 3 höjd
|
75,0 cm
|
Förpackning 3 bredd
|
60,0 cm
|
Förpackning 3 djup
|
80,0 cm
|
Förpackning 3 vikt
|
76,8 kg
|
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast
|
Nej
|
Förpackning med återvunnen kartong
|
Nej
|
SCIP-nummer
|
A4a99834-894c-443e-8b39-8254c563dc26
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
Cirkulär profil
|
Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
|
Återtagande
|
No
|
Logistik information
|
|