Schneider-Electric
 
XY2CZ0230 bild- scope
XY2CZ0230
Signallampa gul 230V
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3741079
EAN-kod EAN-kod: 
3389110562477
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Telemecanique Emergency stop rope pull switches XY2C
Komponentnamn XY2C
Teknisk data
Typ av produkt eller komponent Signallampa
Lamptyp Skruv bas
Lamptyp Glödlampa
Färg på lins Orange
Produktkompatibilitet XY2CH
[Us] matningsspänning 230 V AC/DC
Produktens vikt 0,035 kg
Miljö
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…70 °C
Omgivningstemeperatur vid drift −25…70 °C
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 4,000 cm
Förpackning 1 bredd 5,000 cm
Förpackning 1 djup 14,000 cm
Förpackning 1 vikt 37,000 g
Förpackningstyp 2 S01
Antal i Förpackning 2 15
Förpackning 2 höjd 15,000 cm
Förpackning 2 bredd 15,000 cm
Förpackning 2 djup 40,000 cm
Förpackning 2 vikt 730,000 g
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer A4a99834-894c-443e-8b39-8254c563dc26
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Logistik information
Ursprungsland FR
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months