Schneider-Electric
 
XY2CZ3015 bild- scope
XY2CZ3015
Plastad lina röd DIA 3,2mm L=15,5M
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3741021
EAN-kod EAN-kod: 
3389110563108
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Telemecanique Emergency stop rope pull switches XY2C
Tillbehör / separat kategori Separata delar
Tillbehör / separat typ Galvaniserad kabel
Produktkompatibilitet XY2CH
XY2CB
XY2CJ
Tillbehör / separat destination Nödstopp vajerbrytare
Vajerbrytare
Kabeldiameter 3,2 mm
Kabellängd 15,5 m
Teknisk data
Produktens vikt 0,41 kg
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 4,4 cm
Förpackning 1 bredd 18,9 cm
Förpackning 1 djup 20,0 cm
Förpackning 1 vikt 528,0 g
Förpackningstyp 2 S02
Antal i Förpackning 2 9
Förpackning 2 höjd 15 cm
Förpackning 2 bredd 30 cm
Förpackning 2 djup 40 cm
Förpackning 2 vikt 5,146 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer A4a99834-894c-443e-8b39-8254c563dc26
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Återtagande No
Logistik information
Ursprungsland FR
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor