|
|
|
XY2CZ302
Plastad lina röd DIA 3,2mm L=25,5M
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Telemecanique Emergency stop rope pull switches XY2C
|
Tillbehör / separat kategori
|
Separata delar
|
Tillbehör / separat typ
|
Galvaniserad kabel
|
Produktkompatibilitet
|
XY2CH
XY2CJ
XY2CB
|
Tillbehör / separat destination
|
Vajerbrytare
Nödstopp vajerbrytare
|
Kabeldiameter
|
3,2 mm
|
Kabellängd
|
25,5 m
|
Teknisk data
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
5,1 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
26,5 cm
|
Förpackning 1 djup
|
27,8 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
828,0 g
|
Förpackningstyp 2
|
S02
|
Antal i Förpackning 2
|
4
|
Förpackning 2 höjd
|
15 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
30 cm
|
Förpackning 2 djup
|
40 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
3,66 kg
|
Förpackningstyp 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
64
|
Förpackning 3 höjd
|
77 cm
|
Förpackning 3 bredd
|
80 cm
|
Förpackning 3 djup
|
60 cm
|
Förpackning 3 vikt
|
67,06 kg
|
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast
|
Nej
|
Förpackning med återvunnen kartong
|
Nej
|
SCIP-nummer
|
A4a99834-894c-443e-8b39-8254c563dc26
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
Cirkulär profil
|
Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
|
Återtagande
|
No
|
Logistik information
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|
|