Schneider-Electric
 
XY2CZ402 bild- scope
XY2CZ402
Vantskruv M6X60
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3741029
EAN-kod EAN-kod: 
3389110563122
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Telemecanique Emergency stop rope pull switches XY2C
Tillbehör / separat beteckning Vantskruv M6 x 60 med låsmutter
Tillbehör / separat typ Stagsträckare
Tillbehör / separat kategori Separata delar
Tillbehör / separat destination Nödstopp vajerbrytare
Teknisk data
Produktkompatibilitet XY2CE
XY2CJ
Längd 60 mm
Produktens vikt 0,06 kg
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 1,000 cm
Förpackning 1 bredd 17,000 cm
Förpackning 1 djup 6,000 cm
Förpackning 1 vikt 74,000 g
Förpackningstyp 2 S01
Antal i Förpackning 2 60
Förpackning 2 höjd 15 cm
Förpackning 2 bredd 15 cm
Förpackning 2 djup 40 cm
Förpackning 2 vikt 4,701 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Nej
SCIP-nummer A4a99834-894c-443e-8b39-8254c563dc26
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Återtagande No
Logistik information
Ursprungsland FR
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor