Schneider-Electric
 
XY2CZ602 bild- scope
XY2CZ602
Linstöd VridbarT
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3741031
EAN-kod EAN-kod: 
3389110590968
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Telemecanique Emergency stop rope pull switches XY2C
Tillbehör / separat beteckning Lekande kabelstöd
Tillbehör / separat typ Kabelstöd
Tillbehör / separat kategori Separata delar
Tillbehör / separat destination Vajerbrytare typ XY2C
Nödstopp vajerbrytare typ XY2C
Kvantitet per set 1 st
Teknisk data
Produktkompatibilitet XY2C.
Produktens vikt 0,13 kg
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 2,000 cm
Förpackning 1 bredd 5,000 cm
Förpackning 1 djup 8,000 cm
Förpackning 1 vikt 54,000 g
Förpackningstyp 2 S01
Antal i Förpackning 2 60
Förpackning 2 höjd 15,000 cm
Förpackning 2 bredd 15,000 cm
Förpackning 2 djup 40,000 cm
Förpackning 2 vikt 3,330 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Nej
SCIP-nummer A4a99834-894c-443e-8b39-8254c563dc26
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Återtagande No
Logistik information
Ursprungsland FR
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months