Schneider-Electric
 
XY2CZ703 bild- scope
XY2CZ703
Ändfjäder för XY2-CH
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3741035
EAN-kod EAN-kod: 
3389110562392
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Telemecanique Emergency stop rope pull switches XY2C
Tillbehör / separat beteckning Ändfjäder
Tillbehör / separat typ Ändfjäder
Tillbehör / separat kategori Separata delar
Tillbehör / separat destination Nödstopp vajerbrytare
Teknisk data
Produktkompatibilitet XY2CJ
XY2CH
Produktens vikt 0,035 kg
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 11,000 cm
Förpackning 1 bredd 3,000 cm
Förpackning 1 djup 3,000 cm
Förpackning 1 vikt 41,000 g
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer A4a99834-894c-443e-8b39-8254c563dc26
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Återtagande No
Logistik information
Ursprungsland FR
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor