Schneider-Electric
 
XY2CZ918 bild- scope
XY2CZ918
Tillbehör för trådspänning, linnödstopp
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3802311
EAN-kod EAN-kod: 
3389119130608
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Telemecanique Emergency stop rope pull switches XY2C
Tillbehör / separat typ Montagekit
Tillbehör / separat kategori Montage- och montagetillbehör
Teknisk data
Produktkompatibilitet XY2CH
Tillbehör / separat destination Nödstopp vajerbrytare
Kit består av Circlip 1 x
Notched washer 1 x
Fjäderspännare 1 x
Produktens vikt 0,01 kg
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 2,600 cm
Förpackning 1 bredd 5,400 cm
Förpackning 1 djup 12,600 cm
Förpackning 1 vikt 10,000 g
Förpackningstyp 2 S01
Antal i Förpackning 2 30
Förpackning 2 höjd 15 cm
Förpackning 2 bredd 15 cm
Förpackning 2 djup 40 cm
Förpackning 2 vikt 487,000 g
Hållbarhetsinformation
EU:s RoHS-direktiv Ej tillämpligt, utanför EU RoHS juridiska omfattning
Logistik information
Ursprungsland FR