|
|
|
XY2CZ9315
Montage kit för XY2CH 15m vajer
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Telemecanique Emergency stop rope pull switches XY2C
|
Tillbehör / separat typ
|
Montagekit
|
Tillbehör / separat kategori
|
Montage- och montagetillbehör
|
Teknisk data
Produktkompatibilitet
|
XY2CJ
XY2CH
|
Tillbehör / separat destination
|
Nödstopp vajerbrytare
|
Kit består av
|
Kabelgrepp 1 x XY2CZ523
Ändfjäder 1 x XY2CZ703
Galvaniserad kabel 1 x
|
Kabeldiameter
|
3,2 mm
|
Kabellängd
|
15,5 m
|
Produktens vikt
|
0,581 kg
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
4,7 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
19,3 cm
|
Förpackning 1 djup
|
24,0 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
566,0 g
|
Förpackningstyp 2
|
S02
|
Antal i Förpackning 2
|
9
|
Förpackning 2 höjd
|
15 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
30 cm
|
Förpackning 2 djup
|
40 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
5,45 kg
|
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer
|
A4a99834-894c-443e-8b39-8254c563dc26
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
Cirkulär profil
|
Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
|
Återtagande
|
No
|
Logistik information
Kontraktsgaranti
|
|