Schneider-Electric
 
XY2CZ9330 bild- scope
XY2CZ9330
Montage kit D 3,2mm L 30m för XY2CH
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3730592
EAN-kod EAN-kod: 
3389119607414
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Telemecanique Emergency stop rope pull switches XY2C
Tillbehör / separat typ Montagekit
Tillbehör / separat kategori Montage- och montagetillbehör
Teknisk data
Produktkompatibilitet XY2CJ
XY2CH
Tillbehör / separat destination Nödstopp vajerbrytare
Kit består av Kabelgrepp 1 x XY2CZ523
Ändfjäder 1 x XY2CZ703
Galvaniserad kabel 1 x
Kabeldiameter 3,2 mm
Kabellängd 30,5 m
Produktens vikt 1,055 kg
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 8,700 cm
Förpackning 1 bredd 20,300 cm
Förpackning 1 djup 21,500 cm
Förpackning 1 vikt 996,000 g
Förpackningstyp 2 S02
Antal i Förpackning 2 4
Förpackning 2 höjd 15 cm
Förpackning 2 bredd 30 cm
Förpackning 2 djup 40 cm
Förpackning 2 vikt 4,299 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer A4a99834-894c-443e-8b39-8254c563dc26
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Återtagande No