Schneider-Electric
 
XY2CZ9425 bild- scope
XY2CZ9425
KIT FÖR XY2CJ L=30,5M DIAMETER 3,2mm
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3730589
EAN-kod EAN-kod: 
3389119622950
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Telemecanique Emergency stop rope pull switches XY2C
Tillbehör / separat typ Montagekit
Tillbehör / separat kategori Montage- och montagetillbehör
Teknisk data
Produktkompatibilitet XY2CJ
Tillbehör / separat destination Nödstopp vajerbrytare
Kit består av Kabelgrepp 1 x XY2CZ523
Ändfjäder 1 x XY2CZ703
Galvaniserad kabel 1 x
Kabelstöd 1 x XY2CZ601
Spännare 1 x XY2CZ210
Kabeländsskydd 1 x XY2CZ701
Kabeldiameter 3,2 mm
Kabellängd 30,5 m
Produktens vikt 2,045 kg
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 4,500 cm
Förpackning 1 bredd 19,500 cm
Förpackning 1 djup 19,500 cm
Förpackning 1 vikt 1,418 kg
Förpackningstyp 2 S02
Antal i Förpackning 2 5
Förpackning 2 höjd 15 cm
Förpackning 2 bredd 30 cm
Förpackning 2 djup 40 cm
Förpackning 2 vikt 7,395 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer A4a99834-894c-443e-8b39-8254c563dc26
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Återtagande No