Schneider-Electric
 
XY2CZ9525 bild- scope
XY2CZ9525
Montage kit för XY2CE 25m vajer
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3730593
EAN-kod EAN-kod: 
3389110563160
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Telemecanique Emergency stop rope pull switches XY2C
Tillbehör / separat typ Montagekit
Tillbehör / separat kategori Montage- och montagetillbehör
Teknisk data
Produktkompatibilitet XY2CE
Tillbehör / separat destination Nödstopp vajerbrytare
Kit består av Galvaniserad kabel 1 x
Ändfjäder 1 x XY2CZ702
Stagsträckare 1 x XY2CZ404
Kabeländsskydd 2 x XY2CZ704
Kabelgrepp 4 x XY2CZ524
Kabelstöd 11 x XY2CZ601
Kabeldiameter 5 mm
Kabellängd 25,5 m
Produktens vikt 1,853 kg
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 7,000 cm
Förpackning 1 bredd 20,000 cm
Förpackning 1 djup 20,000 cm
Förpackning 1 vikt 1,987 kg
Förpackningstyp 2 S02
Antal i Förpackning 2 2
Förpackning 2 höjd 15 cm
Förpackning 2 bredd 30 cm
Förpackning 2 djup 40 cm
Förpackning 2 vikt 4,293 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer A4a99834-894c-443e-8b39-8254c563dc26
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Återtagande No
Logistik information
Ursprungsland FR
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months